采用钛合金和陶瓷压力传感元件的DST P40M压力传感器具有优异的抗海水腐蚀性能,可确保在严苛工况下,如化学加工和船舶应用依然稳定可靠的运行。创新的DST P40M压力传感器将引领传感技术新潮流!
专为压载水处理装置、废气洗涤器、脱盐系统和海水冷却系统等船舶应用所量身打造的DST P40M 压力传感器能够精确的进行压力监测,此外,高耐腐蚀性和使用寿命长等优点使其适合安装在船舶辅助系统和推进系统等对于可靠性和效能要求极高的工作环境。
透过无焊接点、钛合金外壳的创新设计使DST P40M压力传感器具有出色的材料性能,例如极高的耐腐蚀性、低密度和高抗拉强度。此外,由于采用陶瓷压力元件也形成另一个保护层,使其不会受到氯化物和具腐蚀性化学物质的影响。由耐用材料制成的DST P40M压力传感器能抗酸、和腐蚀性污染物,为船舶设备提供防护,保障高效安全运行。
丹佛斯产品经理 Richard Lang Jorgensen表示,随着人口的增长,海洋产业成为推动全球经济成长的重要引擎,对于船舶的速度、效能和安全性能比以往任何时候都有更高的期望。基于丰富的行业应用经验所精心设计的DST P40M压力传送器可应对高腐蚀性环境挑战。采用钛合金外壳和陶瓷压力元件的DST P40M 压力传送器拥有出色的耐用性和性能,可满足严苛的海上环境要求。
除此之外,DST P40M 还取得多项国际船级社认证,有助于简化系统设计流程,从而节省时间和减少成本。丹佛斯凭借40年丰富的船舶业应用经验和专业知识开发先进元件,为全球客户提供完整解决方案和技术服务,我们已经做好迎接未来挑战的准备。
DST P40M产品特色及优势:
- 出色性能:采用钛合金外壳和96%的AL2O3陶瓷压力元件,其耐腐蚀特性可满足海上恶劣环境的严苛要求。
- 创新设计:采用无焊接点的钛金属结构设计,经久耐用。
- 船级社认证:DNV-GL、Korean Register、ClassNK。
- 高合规性:外壳防护等级为IP67,符合TS 16949 标准。
- 高可靠性:具备高线性度和低磁滞,从而提高精确度,提供反极性保护功能确保电气连接的稳定性。
丹佛斯凭借40多年行业应用经验和技术实力为客户提供专业的传感器解决方案,是您值得信赖的合作伙伴。
相关产品
即将推出...
即将推出...