丹佛斯宣布将参加2023年世界客车博览会。该展览会将于2023年10月7日至12日在比利时布鲁塞尔博览中心举行。这将是自2023年3月收购德国博客(BOCK GmbH)以来,丹佛斯首次参加该展。丹佛斯企业代表将在现场展示BOCK移动式二氧化碳压缩机和低GWP压缩机的系列产品,包括具有创新“星结构”传动设计的StarCO2mpressor二氧化碳压缩机,以及相应的高效客车整车热管理系统及其它配件。
丹佛斯的展品将重点展示用于巴士空调装置的新型和改进型压缩机。丹佛斯移动应用产品经理Ulrich Frey表示:“世界各地的传统巴士和电动巴士都使用我们的压缩机,作为其空调装置的关键组件。因此,我们不断调整公司的压缩机产品线,以适应不断变化的市场需求和新的法规要求。在此次巴士展览会上,我们很高兴展示现有产品的升级版本,并推出我们在天然制冷剂解决方案方面一些更新的创新方案。”
聚焦移动式二氧化碳压缩机
展览的亮点之一将是移动式二氧化碳压缩机——StarCO2mpressor。Frey解释说:“我们是开发高效可靠的天然制冷剂压缩机方面的先锋。在此背景下,产品性能、成本效益和气候保护必须相互结合,我们将通过二氧化碳压缩机StarCO2mpressor向展览参观者展示这一点。这款产品有4缸和6缸版本可供选择。”该压缩机的创新“星结构”发动机设计具有许多优势,具有行业内极低的整体高度和重量,并为多种性能要求提供了超宽的频率范围。Frey补充道:“为了实现更大的车辆续航里程,业内使用二氧化碳热泵进行节能和环保的制热,在这个方面该压缩机特别有优势。自2019年开始系列生产以来,该压缩机已经安装和验证了数千次。”
展会参观者还将看到丹佛斯新拓展的半封闭BOCK二氧化碳压缩机系列。在展览上展示的新型号将包括采用BOCK flexxCO2NTROL数字化能调技术的跨临界二氧化碳压缩机HGX24。该型号以其高效率和出色的运行平稳性而著称,非常适合那些不把尺寸紧凑及重量作为最高优先考量因素的应用。丹佛斯还将推出一种配备高效LSPM永磁电机的新型号,并为北美市场提供UL认证版本。
BOCK HG34系列提供性能灵活且长期适用的解决方案
此外,丹佛斯还将展出BOCK HG34压缩机系列的新扩展产品线,其特点是采用铝制材料,可用于合成制冷剂、混合制冷剂和新型碳氢化合物制冷剂。经过充分验证的设计具有多种优点,包括低重量、高效率和耐用性。与全封闭压缩机相比,该系列产品更易于修复,并且更具可持续性。该系列压缩机可提供不同版本和特殊配件,允许客户进行调整以满足特定要求。“例如,我们的压缩机可以与R1234 yf或碳氢化合物等A2L制冷剂一起使用,这使得该系列压缩机非常适合在电动巴士上使用,并符合未来的制冷剂趋势。”Frey解释说。
2023年欧洲客车巴士展览的优秀展商
丹佛斯气候解决方案全球销售总裁Stephane Nassau表示,2023年世界客车博览会为展示丹佛斯大家庭中的新成员BOCK提供了理想平台,将展现两家公司之间的“天作之合”,也将呈现双方竭诚为客户提供的创新的、可持续的产品组合。“我们希望通过世界客车博览会的亮相向外界传递我们的态度。丹佛斯数十年来在行业内积累了丰富的经验,可以为客户提供更新的产品组合。这也将加速能源效率的提升,促进全球向天然制冷剂和低GWP制冷剂的过渡。我们期待向此次展览会的参观者展示我们的解决方案,让他们看到这些方案如何帮助我们的客户和环境创造更加可持续的未来。”
产品及解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }微板™技术微板™是一项革命性技术,
是在面向应用方面更进一步的高性能换热器设计,
专为区域能源解决方案而开发,适用于制冷量达 800 kW / 225 TR 的热泵、制冷机和
恒温恒湿系统。 -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DML/DCL 全封闭干燥过滤器,HFC 优化DML 全封闭干燥过滤器针对 HFC 制冷剂以及矿物油或苯油进行了优化。可以兼容 R22、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R23、R600、R600a、R744、R1234yf、R1234ze、R407f、R290、R452A、R444B、R449A、R448A 和 R450A 制冷剂使用。根据 EN13463-1 标准的点火源评估,此产品适用于 R290、R600 和 R600a。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TGE 热力膨胀阀,固定阀芯TGE 是一款创新设计的含氟制冷剂热力膨胀阀系列产品。TGE 的铜连接已升级为高压应用,用于密封焊接,多种接口类型和尺寸可供选择。