丹佛斯全新电子膨胀阀面世,显著提升热泵、模块机和机房空调的能效

2022年4月14日星期四

丹佛斯宣布进一步扩展其 ETS 电子膨胀阀系列,推出ETS 8M,适用于热泵、模块机、精密空调和工艺冷水机等应用, 为 OEM 和最终用户带来更高的能效及可靠性。

新型 ETS 8M 系列极大丰富了丹佛斯 电子膨胀阀 产品家族,进一步扩大了 用户 的选择范围。ETS 8M具有 4 种阀芯规格,从 12 HP 到 40 HP(62 到 114 kW),具有高双向流 MOPD和小开度稳定控制等特点,客户在双向流系统中只需使用一个电子膨胀阀,可大幅降低应用成本。

ETS 8M具有创新专利设计,可为相关应用提供高精度、高性能和高能效的流量控制,是需要全天候保持一致温度应用的理想选择。

重要功能包括:

  • 小开启度下依然能够稳定控制
  • 极高的正反向最大运行压差(MOPD )
  • 线性、精确的流量控制
  • 模块化冷水机组和低环温热泵的专用 直线型L 及 折线型S 流量曲线

丹佛斯利用其专业知识和经验,帮助客户应用向低 GWP制冷剂顺利过渡。ETS 8M 系列兼容R410A、R454B 和 R32等制冷剂 ,可与包括压缩机和换热器等丹佛斯全系列的组件配合使用,并与现有的 12V 驱动器电气兼容。

丹佛斯空调制冷产品创新总监邹孝明表示:“紧凑型的电子膨胀阀在热泵及机房空调市场越来越受欢迎。丹佛斯先期开发的系列产品在性能和效率上得到了广泛的市场验证。中国“双碳目标”的提出,加速了热泵应用的普及。在开发ETS 8M时,我们的目标是为现有的系统实现更简洁的设计,并针对极端的工况带来更加可靠的性能。很高兴,ETS 8M实现了开发目标,很好地解决了市场和客户的痛点,为模块机及低温热泵提供了完美的解决方案。在我们的应用开发中心(ADC), 丹佛斯 ETS 8M 在系统效率和控制稳定性方面达到了比当今最常见的解决方案更好的性能之一。这一优势,也在客户实际的系统应用中得到了充分的验证。” 

要查找适合您的产品或立即订购ETS 8M

Coolselector®2 产品商店