创新的丹佛斯智能型传感器(Smart Sensors™)解决方案适用于水泵和空气压缩机行业,可通过网络进行数据传输,提供即时微调、编程和诊断功能,直观的网页界面方便用户能快速进行设定和操作。
丹佛斯Smart Sensors™解决方案提供无缝连接的通讯和数字化数据传输平台,其可编程特性能依照应用需求进行编程和整合,缩短系统开发周期,较大程度地减少停机时间,同时可以实现远程监控。值得关注的是,我们可以根据用户需求提供迅速与有效的远程技术支援。
Smart Sensors™解决方案集出色性能和高耐用度于一身,包含DST P140压力传感器、新一代DST P300压力传感器以及如火柴盒大小的Edix通讯工具、可透过单线接口(OWI)与外部传感器进行即时通讯。
Edix™通讯工具功能完备且体积轻巧,是一种无线网络通讯协定,可通过无线技术传输数据,通过Edix™Smart Sensor Web app直接简单的操作界面实现读取和写入功能,这意味着您能够使用Web使用者界面从任何装置进行操作。
“通过Edix™通讯工具可以快速地进行读写操作,设备制造商和客户可借助传感器的可编程功能大幅缩短系统开发时间,在开发增压泵系统及水处理设备时可确保精确的压力控制。”资深业务开发经理Dennis B. Carstensen说。
借助智能设计,缩短编程时间
创新的数字化智慧传感器平台有助于简化作业流程及优化进程,有效节省时间和成本,以及提升工作效率。此外,传感器解决方案提供符合您要求的定制化功能,可大幅缩短样机开发时间与成本。Edix™通讯工具让您可以在设计和测试阶段对系统更快地进行微调,借助丹佛斯智能技术和产品优势来促进业务发展。
- 缩短开发时间
传感器能够适应不同的应用需求
- 监控设备健康状况
无需拆除传感器即可评估设备的健康状态
- 验证/上市流程
缩短上市时间并提高成功率
- 自动微调
先确保基本配置设定值可达到极佳的可用性,接着对传感器的数据设定进行保存
- 远程支援
在设计阶段,利用传感器数据分析和上传/下载功能为您提供远程支援服务
最重要的是,新功能正持续开发中,例如扩展的传感器可编程性和进阶端功能。在不久的将来,丹佛斯将推出更智能的数字传感器。更多产品资讯请至英文官网查询(SmartSensors.danfoss.com)。
Smart Sensors™解決方案的其他功能:
- 响应时间设置(传感器输出特性)
- 传感器的偏移值调整
- 传感器压力范围调节
- 传感器输出调节(零点和满量程)
- 输出功率/电压及电流的钳制设定
- 诊断功能:误差信号电平设定
- 下载和上传传感器数据/设定
- 读取压力信号(一次完成)
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯智能传感器™适用于水,船舶,发动机,移动液压和HVAC应用的丹佛斯智能传感器™使IIOT的优势得以实现。 立即发现#数字传感新纪元。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P300 工业应用压力传感器DST P300压力变送器是一款智能传感器解决方案,适用于各种水、空气和冷却应用。即刻了解可靠及灵活的性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P100压力变送器与数字电子工业发动机和移动液压应用数字压力变送器的设计提供足够强劲的可靠性和耐久性