采用创新设计的DST P3xx系列压力传感器坚固耐用,具有一流效率和可靠性,可根据应用工况提供扩展功能,能满足各种严苛工况如水系统、空气系统、船舶设备及制冷系统需求。
丹佛斯凭借数十年产品开发经验与专业能力,以数位化技术为基础,持续对传感器进行优化与更新,全新DST P3xx 系列压力传感器灵活度高,提供多种电气链接方式与压力规格,可实现无缝集成。此外,其优异性能、定制化和扩展功能使应用范围更广泛,能满足对可靠性要求极高的工作环境要求。
DST P3xx系列传感器采用丹佛斯独特创新的特定用途集成电路(ASIC) -兼具可编程处理功能及实现监测诊断的智能解决方案将改变产业的游戏规则,其可轻松扩展的高度灵活性可用于各种工作环境。
最重要的是,DST P3xx系列传感器具备的诊断功能有助于提升系统性能及可靠性,同时最大限度地减少停机时间,而自我监测功能可精确的进行故障排除,从而节省维修时间和成本。
数字化正在改变产业结构,包括水系统、空气系统、船舶设备及制冷系统领域。此外,现金全球正面临着水资源危机,善用节能解决方案有助于优化资源使用。丹佛斯致力于开发智能解决方案,这些解决方案将帮助我们的合作伙伴优化资源运用和扩展业务,同时提高系统效率及安全性,从而加速实现可持续发展目标。DST P3xx系列压力传感器在压力监控过程发挥着至关重要的作用,其优异性能及核心技术可减少停机时间和避免系统故障,而定制化及可扩展功能使其应用更广泛。”产品经理Iro Dragoumi 解释说。
经过精心设计的传感器可承受压力和温度等极端环境变化,采用全焊接方式,具有耐冲击和振动能力、高电磁兼容性,以及高测量性能。DST P3xx系列压力传感器具有极小的零点漂移,可确保系统稳定运行,从而延长产品使用寿命。
结合全天候远程监控功能,新一代DST P3xx系列压力传感器为严苛的工业应用提供理想的压力测量解决方案,为数字化未来做好充分准备。
產品規格:
P300:适合水系统和空气系统
P310:适合制冷系统
P30M / P35M:适合船舶设备
产品特色及优势:
- 数字创新:智能传感器可确保数据处理的品质,为远程监控和定制化需求奠定了坚实的基础。
- 面向未来的设计: 采用高精度的丹佛斯特定用途集成电路(ASIC)进行通讯,可根据系统特定需求进行功能编程。
- 诊断功能:透过自动监测快速排除故障和进行预防性维护,可最大限度地减少系统停机时间。
- 定制化设计:产品结构简单,灵活度高,定制扩充功能使应用范围更广泛。
- 高品质:可靠性高,为全焊接设计和零漂移结构,确保长时间安全稳定运行。
- 高性能:坚固耐用、具备抗冲击、抗震动性能及高电磁兼容性,适合严苛工况,产品使用寿命长,可降低维修成本。
- 创新技术:以数十年丰富的产品应用经验和专业技术所打造的传感器,是合作伙伴的理想选择。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯智能传感器™适用于水,船舶,发动机,移动液压和HVAC应用的丹佛斯智能传感器™使IIOT的优势得以实现。 立即发现#数字传感新纪元。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P300 工业应用压力传感器DST P300压力变送器是一款智能传感器解决方案,适用于各种水、空气和冷却应用。即刻了解可靠及灵活的性能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P100压力变送器与数字电子工业发动机和移动液压应用数字压力变送器的设计提供足够强劲的可靠性和耐久性