丹佛斯R1234ze制冷剂用制冷空调自动控制元件产品系列以及无油系统解决方案又添新成员

2019年9月20日星期五

丹佛斯R1234ze制冷剂用制冷空调自动控制元件产品系列以及无油系统解决方案又添新成员 – 丹佛斯新一代EVR电磁阀

EVR电磁阀具有针对空调、制冷与冷冻的系列产品线,是针对制冷系统液管、气管和热气管应用开发的新一代伺服式电磁阀产品。该产品安装便捷,减少了焊接时拆卸阀门的需要,适用介质温度高达105℃,并提升了高温条件下的生命周期。全新发布的EVR 32电磁阀通过适用于R1234ze制冷剂和无油制冷系统测试,成为低GWP值制冷剂零部件产品的理想选择。

针对各种广泛的应用,R1234ze作为一种长期可行的低GWP制冷剂,能够帮助OEM厂商和终端用户减少二氧化碳的直接排放并降低制冷剂成本。除此之外,凭借领先业界的部分负荷及满负荷能效性能,无油系统满足您构建高能效和高可靠性机组的要求。而丹佛斯针对无油系统设计验证的产品确保了系统在各种运行条件下的长期可靠高效运行。

丹佛斯制冷事业部无油解决方案全球市场经理Drew Turner谈到:“2013年丹佛斯在业界率先发布了针对R1234ze制冷剂的天磁® TG系列无油压缩机,并在2017年扩充了该产品系列。毫无疑问,丹佛斯在R1234ze制冷剂应用以及无油产品的开发和测试领域是绝对的市场领导者。相比于其他制造商仅仅使用空气作为介质来测试其产品的性能和可靠性,丹佛斯还在其应用开发中心,根据实际应用条件采用制冷剂在无油条件下进行测试。”

“我们相信,使用完整的系统进行测试不仅提升了测试结果的准确性,还有助于找到进一步提升能效和可靠性的方案。这对丹佛斯的客户和丹佛斯来说是双赢。事实上,客户的客户也会因此受益。”

除了采用业界严苛标准来对产品的无油应用进行测试验证之外,在新产品的设计上,我们也高瞻远瞩。例如,丹佛斯全新的ETS 蜂鸟®电子膨胀阀的开发就兼顾了常规的有油系统和新的无油系统。在兼顾无油应用时,由于采用了全密封设计,从而降低了外漏的风险,更加环保。

考虑到在无油系统中使用R1234ze制冷剂的诸多裨益,丹佛斯相信,市场对于此类验证合格产品的需求会与日俱增。

丹佛斯制冷事业部全球高级市场总监Luigi Zamana表示:“丹佛斯对于产品测试的高标准和严要求,加上我们部件产品系列的庞大规模,意味着我们可以为OEM厂家提供广泛的高可靠性产品。”