城市能效是实现可持续发展的关键
联合国经济和社会事务部预计,到 2050 年,全球人口将达到 98 亿,其中有 70% 的人口将会居住在城市。
若要实现《巴黎协定》的目标,将全球变暖的步伐控制在 2℃ 以内,我们就需要专注于城市。
我们的城市是全球经济输出的主要推动因素,但也是能源消耗的主力军,全球 60%-80% 的能耗、75% 的碳排放均来自城市。城市能效是将城市所面临挑战转化为机遇的最有效的方式。我们的技术可帮助您实现城市化的优势,本网站将帮助您了解已经实施的解决方案 - 以最少的投入实现最大收益。

城市化方面的主要挑战
- 每天约有 200,000 的人口成为新市民。
- 在 1950 年,全球三分之二的人口居住在农村。到 2050 年,三分之二的人口将居住在城市。
- 建筑的能耗占总能耗的 40%。