Підключіться та керуйте своїм LLS 4000
Під’єднайтеся та керуйте реле рівня рідини Danfoss LLS 4000 за допомогою застосунку LLS 4000. Введення в експлуатацію, встановлення і контролювання можна здійснювати швидко та зручно, виконавши лише декілька дій на своєму смартфоні.
Застосунок LLS 4000 підключається дистанційно до будь-якого реле рівня рідини Danfoss LLS 4000 через Bluetooth. Після встановлення зв’язку між ними можна здійснювати вибір серед декількох важливих функцій.
Для версії SIL2 LLS 4000, застосунок дає змогу вибирати тип холодоагенту, наприклад, змінювати гідрофторвуглець (ГФВ) на аміак. Також можна контролювати робочі параметри, у тому числі температуру і частоти.
У разі інших, ніж SIL2, варіантів виконання, додатком можна користуватися для налаштування реле рівня рідини LLS 4000 на нормально розімкнене (NO) або нормально замкнене (NC) положення.
Застосунок може працювати в двох режимах: введення в експлуатацію і контролювання стану. Якщо Ви підрядник, то можете працювати весь час у режимі введення в експлуатацію з метою прискорення процесу встановлення. Якщо ви власник системи, то режим контролювання стану – ваш кращий друг, що дає змогу перевіряти робочі параметри вашого LLS 4000 у час, коли ви проходили поблизу нього.
Застосунок також обмежує кількість даних, які вам потрібно відстежувати, оскільки два варіанти виконання LLS 4000 можна використовувати для майже будь-якого виду застосування сфери промислового холоду.
Програми для завантаження
Завантажте застосунок безкоштовно
Зв’яжіться з нами
За додатковою інформацією, будь ласка звертайтеся до нас.