Простий підбір реле та клапанів полегшує роботу монтажників
Потрібна допомога в підборі електромагнітного клапана або реле тиску для застосування в вашій системі? Усього за кілька кроків ви підберете потрібне обладнання для стандартних систем за допомогою інструментів підбору Danfoss.
Інструмент підбору електромагнітних клапанів і реле тиску призначений для монтажників та кінцевих користувачів. Він надає можливість підбирати вироби для широкого спектру стандартних застосувань. Інструменти підбору можна також використовувати на планшеті або мобільному пристрої. Вони дають можливість визначити, які клапани, котушки або реле тиску з асортименту продукції Danfoss найкраще підійдуть для конкретних умов. Підібравши потрібний електромагнітний клапан або реле тиску, ви можете просто надіслати пов’язану з виробом інформацію електронною поштою, текстовим повідомленням або роздрукувати її. Щоб дізнатися, де придбати продукцію, скористайтеся інтуїтивно зрозумілим довідником дистриб’юторів, у якому наведено контактні дані регіональних дистриб’юторів компанії Danfoss у 20 країнах світу.
Виробникам серійного обладнання радимо звернутися до найближчого торгового представництва компанії Danfoss.

Підбір електромагнітного клапана за п’ять простих кроків
Щоб скористатися інструментом підбору продукції, досить лише вибрати дані з п’яти розкривних меню.
- Середовище
- Система
- Функція
- Розмір з’єднання
- Напруга котушки

Підбір реле тиску за п’ять простих кроків
Щоб скористатися інструментом підбору продукції, досить лише вибрати дані з п’яти розкривних меню.
- Система
- Корпус
- Функція скидання
- Розмір з’єднання
- Діапазон налаштування