Захоплююча романтична обстановка Лапландії, помножена на комфорт електричного опалення DEVI

четвер, 20 серпня 2020 р.

Селище «Північне сяйво» в Леві, Фінляндія, відкрите для відвідувачів з 1 листопада 2019 року, пропонує зануритися в неймовірну казкову арктичну атмосферу Лапландії.

40 іглу — хатин Aurora — розташовані в зимовому лісі. Вони мають скляний дах, щоб відвідувачі могли загорнутися в ковдру й насолоджуватися захопливими видовищами Чумацького Шляху, Полярної зорі й північного сяйва.

Це місце просто дивовижне! Хатини мають стильний дизайн, і в них завжди тепло. На скляному даху встановлено лазери, що видаляють сніг, що випав, за лічені хвилини, а система електричного опалення DEVI з дистанційним керуванням за допомогою пульта забезпечує максимальний затишок та комфорт навіть у арктичному кліматі.

Рішення

Рішення:

Хатини Aurora, площею 16 м² кожна, оснащені електричним кабельним опаленням DEVI.

Це надійна енергоефективна система, яка заощаджує до 30 відсотків енергії завдяки вбудованій теплоізоляції. Ізоляційні пластини DEVIcell™ мають алюмінієве покриття і спеціальні канавки для простого та швидкого монтажу нагрівальних кабелів DEVIflex™.

Повне покриття поверхні алюмінієм забезпечує швидший розігрів і рівномірний розподіл тепла по поверхні підлоги.
Нагрівальні кабелі DEVIflex™ 10T встановлюються в канавки ізоляційних пластин DEVIcell™. Їх розроблено спеціально для сухого монтажу під дерев’яним покриттям. Встановлена потужність кожної системи становить 1600 Вт. Керування системами електричного опалення здійснюється за допомогою багатофункціональних терморегуляторів DEVIreg™

Smart.

Результат

за допомогою нової системи електричного підлогового опалення DEVI адміністратори селища «Північне сяйво» можуть легко керувати опаленням у кожному іглу, забезпечуючи комфорт і задоволення своїх гостей. Вони використовують обліковий запис, щоб вмикати систему підлогового опалення за певним розкладом, коли це необхідно, та вимикати, коли немає відвідувачів. Це дає змогу заощаджувати в середньому 30 % енергії.
 
Селище Леві в Лапландії є найпівнічнішим регіоном Європи, де застосовується електричне підлогове опалення DEVI, що створює гостям затишок, комфорт та забезпечує гостям приємне поєднання відпочинку на свіжому повітрі та комфорту в приміщенні.


Огляд проєкту

Обсяг проєкту: 640 м² (40 іглу * 16 м² кожне)
Встановлена потужність: 64 кВт (40 іглу * 1600 Вт кожне)
Продукти: DEVIflex 10T; ізоляційні пластини DEVIcell™; терморегулятори DEVIreg™ Smart
Рік реалізації: 2019

 

Факти про електричний обігрів

Електрообігрів DEVI є енергоефективним і екологічно чистим рішенням, задовольняє потреби споживачів у різних сферах застосування. Тепла підлога DEVI забезпечує високий рівень комфорту і зручності, при цьому проста у використанні, рішення електрообігріву мають тривалий ефект, довгострокову експлуатацію і відповідають найвищим стандартам якості.
 
Рішення з електричного обігріву підтримуються на рівні законодавства у ключових країнах Європи. Директиви, що набувають чинності в найбільших європейських країнах, дають зелене світло використанню екологічно чистих систем і нових якісних матеріалів для забезпечення енергозбереження.