Одна з провідних гірськолижних баз Нової Зеландії, «Ремаркаблз», розташована поблизу північного кінця гірського масиву Ремаркаблз, на 45,05° південної широти, на висоті 1586 м над рівнем моря. Основна будівля має відкриту терасу площею близько 2500 м² з обігрівом із питомою потужністю 200 Вт/м². Обігрів тераси відповідає потребам і вимогам щодо запобігання накопиченню льоду на поверхні із застосуванням сучасного та високоефективного підходу.
Проблема
Майнова шкода й підвищений ризик травмування через зимові умови
В останні роки ми часто чуємо про випадки шкоди здоров’ю людей і збитків, причиною яких стала сувора зимова погода. Майнова шкода, збільшення витрат на технічне обслуговування, втрати продуктивності, зростання страхових премій, травми та навіть гірші наслідки. Установлення систем сніготанення та антизледеніння DEVI забезпечує надійне вирішення проблем, пов’язаних із холодною погодою. Основне призначення електричного опалення — забезпечення танення та видалення снігу й льоду з поверхонь на рівні землі.
Рішення
Система електричного обігріву, підключена до системи BMS
Систему електричного обігріву було прокладено у вигляді 22 зон напругою 230 В, а для керування використовувалися кілька регуляторів DEVIreg™ 850. Терморегулятори DEVIreg™ працюють разом із системою BMS базової будівлі та забезпечують ручне/автоматичне регулювання перепуску. Це дає змогу оператору вибирати автоматичний режим, ручне ввімкнення та ручне вимкнення. Це була проєктна вимога, яка давала змогу оперативно вносити зміни вручну в разі швидкої зміни погодних умов.
Результат
Запобігання накопиченню льоду на поверхні
На відкритій терасі основного будинку було встановлено систему сніго- та льодотанення, розділену на 22 зони. Комбінацію кабельних елементів DEVIreg™ Snow 30T 3 x 680 Вт і 4 x 110 Вт було закріплено на армованій сітці, розташованій на опорах заввишки 50 мм, поверх яких було залито бетонне покриття завтовшки 100 мм.
Огляд проєкту
Обсяг проєкту: 2500 м²
Вихідна потужність системи: 200 Вт/м²
Встановлена потужність: 504 кВт
Продукти: DEVIsnow™ 30T — 230 В 16,8 км
Рік реалізації: 2018
Факти про електричний обігрів
Електричний обігрів, що є енергоефективним і екологічно чистим, задовольняє потреби споживачів у різних сферах застосування. Тепла підлога DEVI забезпечує високий рівень комфорту і зручності, при цьому проста у використанні, рішення електрообігріву мають тривалий ефект, довгострокову експлуатацію і відповідають найвищим стандартам якості.
Рішення з електричного обігріву підтримуються на рівні законодавства у ключових країнах Європи. Директиви, що набувають чинності в найбільших європейських країнах, дають зелене світло використанню екологічно чистих систем і нових якісних матеріалів для забезпечення енергозбереження.