Місто Сучжоу було засновано в 500 році до нашої ери. Зараз це велике місто, розташоване в південно-східній провінції Цзянсу в Східному Китаї, на відстані близько 100 км (62 милі) на північний захід від Шанхая. Це великий економічний центр, місцевий пункт торгівлі й комерції, а також друге за величиною місто в провінції після її столиці Нанкіна.
Центральна частина міста вражає сучасними хмарочосами, архітектурою та передовими рішеннями. Сучасне життя вимагає, щоб гаряча вода була доступна в будинках у будь-який час і всюди, де це необхідно — і бажано негайно. У двох багатоквартирних будинках, які візуально утворюють арку, було встановлено основну систему Domestic Hot Water для обігріву всіх відведень труб у приміщенні за допомогою саморегулюючих кабелів, приблизно 20 метрів на кожну квартиру.
Проблема
Забезпечити гаряче водопостачання за необхідної температури для належної дезінфекції з метою боротьби з бактеріями легіонели.
Сучасне життя вимагає, щоб гаряча вода була доступна в будинках у будь-який час і всюди, де це необхідно — і бажано негайно. Але для цього в багатоповерхових будинках потрібні системи електричного обігріву. Це стосується і квартир у великому місті Сучжоу, розташованому в південно-східній провінції Цзянсу в Східному Китаї, на відстані близько 100 км (62 милі) на північний захід від Шанхая.
Рішення
У двох багатоквартирних будинках, які візуально утворюють арку, було встановлено основну систему Domestic Hot Water для обігріву всіх відведень труб у приміщенні за допомогою саморегулювальних кабелів загальною довжиною 10 000 м, приблизно 20 метрів на кожну квартиру.
Результат
Електричний обігрів відіграє важливу роль у розгортанні рішень для розв’язання наявних і майбутніх проблем у великих містах. Ця система від DEVI є розумним рішенням для будь-якого житлового будинку або готелю, забезпечує належну дезінфекцію для боротьби з бактеріями легіонели. Гаряче водопостачання забезпечується за допомогою саморегулюючих нагрівальних кабелів, які слугують для підтримання температури.
Огляд проєкту
Тип застосування: обігрів труб
Обсяг проєкту: 2 багатоквартирні будинки, 600 квартир
Загальна довжина кабелю: 10 000 м
Встановлені вироби: EChotwatt 55
Рік реалізації: 2016