Резюме
Нижче ви можете ознайомитися з коротким викладом цієї історії. Якщо ви хочете прочитати повну версію, завантажте документ англійською мовою у форматі PDF.

Виклик
Новий лікувальний центр ROeR складається з багатьох частин. Отже, для кожної секції будівлі необхідно багато кабелів. Компанія Terberg Total Installations, що займається системами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря в цьому проекті, шукала рішення для зменшення кількості кабелів для управління системою з мінімальним ризиком погіршення її роботи або аварію. Бажання полягало в тому, щоб прокласти лише один кабель замість кількох на кожну кімнату. Компанія Терберг також шукала рішення для максимально ефективного керування підлоговим опаленням та охолодженням у кожній секції будівлі.

Рішення з NovoCon® Energy
Завдяки використанню NovoCon® Energy та plug-in шлейфового кабелю зі зв'язком по шині BACnet MS/TP вдалося звести до мінімуму кількість кабелів. Додатковою перевагою є ввід/вивід сигналів через NovoCon® Energy. NovoCon® Energy керує підігрівом та охолодженням підлоги для кожної секції будівлі. Це дозволяє оптимально використовувати наявні функціональні можливості та мінімізувати ризики.

Результат
Застосувавши NovoCon® і рішення з підключенням plug-in, вдалося заощадити 10% на кількості кабелів. Крім того, вдалося зменшити ризик отримання аварії через помилки при монтажі. Додатковою перевагою цього застосування стало те, що компанія Terberg змогла застосувати внутрішній контроль NovoCon® Energy у своєму підході до управління ОВіК. Це є перевагою в остаточному налаштуванні системи управління, яка буде передана клієнту, а також для забезпечення будівлі теплом на етапі будівництва та монтажу.
Супутні товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Цифровий привод серії NovoCon® SРеволюційний цифровий привод Danfoss серії NovoCon® S об’єднує в собі незрівнянні характеристики гідравлічного балансування та регулювання HVAC-систем. Це перші у своєму роді приводи HVAC-систем, безпосередньо підключені до системи управління будівлею (BMS). Завдяки цьому системні інтегратори можуть розробляти сучасні рішення на базі технології «Інтернет речей» (IoT).