Електрична тепла підлога здобуває все більшу популярність серед власників квартир та приватних будинків завдяки комфортному підігріву окремих зон та приміщень, особливо стає в нагоді, коли виникає потреба підігріти окремі зони, не вмикаючи загальну систему опалення - в період міжсезоння чи холодний час доби.
Бренд DEVI, що входить до складу данської промислової групи Danfoss, має майже 80-річну історію та без перебільшення займає лідерські позиції як засновник та інноватор у сфері електричних нагрівальних кабельних систем. DEVI пропонує комплексні рішення з облаштування електрообігріву: нагрівальні кабелі або мати, терморегулятори і додаткове обладнання. Такі системи можуть бути встановлені в усіх типах підлоги!
Сучасні електричні нагрівальні кабельні системи DEVI долають поширені застереження щодо безпеки експлуатації електричної теплої підлоги. Цей спосіб підігріву є безпечним з точки зору електромагнітного випромінювання – показник магнітної індукції для двожильного кабеля або мата складає менше 0,04 мкТл при макс. допустимому безпечному значенні у 100 мкТл.
В свою чергу, клас механічної міцності М2 кабельних систем DEVI забезпечує надійність довгострокової експлуатації без ризиків несподіваних пошкоджень під час монтажу. Компанія Danfoss підтримує 20-річну повну гарантію для кабелів та матів DEVI, встановлених всередині приміщень для обігріву підлоги, що включає відшкодування витрат як на заміну та встановлення обладнання, так і на матеріали підлогового покриття у випадку виходу системи з ладу.
Високе енергоспоживання – інша поширена пересторога при використанні електричної теплої підлоги. Тренд енергоефективного господарювання може бути втілено у Вашій оселі завдяки інтелектуальним технологіям DEVI - лінійці сучасних smart-регуляторів для керування електричним опаленням, які дозволяють заощаджувати до 30% електроенергії у порівнянні зі звичайними механічними регуляторами, що працюють лише в режимах «включено» / «вимкнено».
Регулювання температури в окремих приміщеннях досягається за рахунок терморегулювання. Ви можете задавати різний рівень температури в окремих приміщеннях, в залежності від їх призначення. Терморегулятори здійснюють автоматичне керування нагрівальним кабелем з широким діапазоном регулювань, які дозволяють створювати необхідний рівень комфорту в кожному приміщенні окремо.
Можна створити систему високого рівня комфортності при існуючому радіаторі центрального опалення і встановленій системі «тепла підлога». Наведемо приклад спальні, де ми проводимо 8-9 годин вночі. Як відомо, максимально комфортною для людини є доволі низька температура перед сном – 16-18 ◦С, що згодом поступово підвищується на півградуса на годину до заданого рівня. Таким чином, у сплячої людини не виникає дискомфортних відчуттів під час сну і після пробудження. Також можна поставити радіатор водяного опалення на часткову компенсацію тепла, а простим регулюванням електричною системою «тепла підлога» поступово підвищувати температуру в кімнаті до потрібного рівня.
Створення комфортних умов та підтримання певного рівня вологості приміщення не вимагатиме значних зусиль, система проста в установці та керуванні. Сучасні наукові розробки та рішення DEVI дозволяють налаштувати власний режим роботи терморегулятора, виключно під свій спосіб життя. Регулювання температури здійснюється з великою точністю, що гарантує досягнення заданого рівню комфорту та відключення системи при досягненні певної температурі або певного часу роботи. Заощаджуйте кошти за рахунок відсутності нагріву тоді, коли Ви на роботі, відпочиваєте вночі чи відсутні під час відпустки.
Як обрати терморегулятор для теплої підлоги? - Пропонуємо огляд електронних терморегуляторів DEVI:
1) Терморегулятор DEVIreg™ Opti з цифровим таймером підтримує комфортну температуру у приміщенні і дарує відчуття комфорту. Він має сучасний дизайн і візуально приємний вигляд.
При виборі кабельної нагрівальної системи DEVI, ви отримуєте рішення, що відповідає екологічному дизайну. Функція відкритого вікна і низьке власне споживання у режимі очікування забезпечує комфорт з мінімальними фінансовими витратами. Ви отримуєте оптимальне рішення, що відповідає вимогам енергоефективного та комфортного способу життя!
Терморегулятор DEVIreg™ Opti з таймером легко налаштовується завдяки попередньо встановленим заводським програмам. Він має стриманий дизайн і сучасні функції:
- Датчики температури підлоги, повітря та комбінація обох датчиків
- Дисплей з контрастним відображенням символів
- ШІМ регулювання
- Низьке власне споживання енергії в режимі очікування
- Екологічний дизайн
- Програмований
- Відображення заданого значення температури на дисплеї під час роботи
- Відображення поточної температури
- Захист від доступу дітей (блокування доступу)
- Функція визначення відкритого вікна
- Попередньо налаштований таймер з можливістю змін
- Тижневий таймер
- Клас захисту IP21
- Діапазон регулювання температури повітря 5-35 °С
- Діапазон регулювання температури підлоги 5-45 °С
Електронний програмований терморегулятор DEVIreg™ Touch дозволяє підтримувати потрібну температуру підлоги у визначені часові проміжки, таким чином забезпечуючи комфортний обігрів лише тоді, коли він справді потрібен. Терморегулятор має функції адаптивного навчання, «відкритого вікна», лічильника спожитої електроенергії та ШІМ-регулювання. Цей терморегулятор працює з двома датчиками – датчиком температури підлоги та вбудованим датчиком температури повітря. Сенсорний дисплей та інтуїтивний інтерфейс на українській мові дозволяють швидко та самостійно налаштувати терморегулятор навіть необізнаній у таких справах особі.
Інший терморегулятор, DEVIreg™ Smart, заслуговує на особливу увагу. Він втілює прагнення DEVI підвищити комфорт користувача та спростити взаємодію з інтелектуальними електронними пристроями. Слід зазначити, що терморегулятор має витончений скандинавський дизайн та доступний в 3 кольорах.
Особливої уваги заслуговують практичні енергоефективні властивості терморегулятора DEVIreg™ Smart:
- лічильники споживання енергії за 7 днів / 30 днів / протягом всього терміну служби - допомагають краще розуміти, де у Вашому помешканні можна заощадити;
- система виявлення відкритого вікна, що автоматично відключає підігрів підлоги;
- режим «У від'їзді»;
Маючи набір найсучасніших функцій, DEVIreg™ Smart керується через додаток DEVIsmart™ App з мобільного пристрою з будь-якого куточку світу та має розширену гарантію протягом 5 років.
Роздивимось функції, що підвищують зручність використання:
- управління опаленням з будь-якої точки світу, в будь-який час;
- один терморегулятор DEVIreg™ Smart може підключитися до 10 мобільних пристроїв за допомогою DEVIsmart ™ App;
- з однієї програми DEVIsmart™ Ви можете контролювати стільки приміщень і стільки терморегуляторів DEVIreg™ Smart, скільки вам потрібно;
- можливе одночасне підключення двох мобільних пристроїв.
DEVI опікується високою енергоефективністю та безпекою електричних нагрівальних систем, ергономікою та збереженням житлового простору. Тож обирайте розумні способи господарювання та енергоефективні рішення від DEVI!