- Монтаж нагрівальних матів не рекомендовано проводити за температури нижче -5 °C.
- Якщо у процесі монтажу мату і залиття стяжки потрібно ходити по елементах – робіть це дуже обережно і взувайте лише м’яке взуття.
- Будьте обережні, аби не пошкодити тонкий мат гострими інструментами, шпателями, скобами тощо.
- Мінімальна відстань між нагрівальними кабелями, між нагрівальним кабелем і деталями, які проводять струм, між нагрівальним кабелем та іншими джерелами опалення, наприклад трубами гарячої води та камінами, має становити не менше 50 мм.
- Нагрівальні кабелі не мають торкатися один одного або перетинатися між собою та з іншими нагрівальними кабелями.
- Мінімальний діаметр вигину нагрівального кабелю дорівнює 6 діаметрам кабелю.
- Тонкі мати не призначені для монтажу на нерівних поверхнях.
- Конструкція чорнової стяжки має бути надійною, аби уникнути зсувів після монтажу.
- Належним чином підготуйте місце для монтажу: приберіть гострі предмети, бруд тощо.
- Тонкий мат має бути повністю покритий стяжкою (дрібнозернистий бетон).
- Не прокладайте тонкі мати під стінами й стаціонарними меблями.
- Не розташовуйте на поверхні підлоги предмети, які викликатимуть термоблокування, наприклад меблі, товсті килими тощо. Необхідний повітряний зазор становить мін. 6 см.
- Термічний опір покриття підлоги не має перевищувати R < 0,18 м² K/Вт (інакше 1,8 Tog).
- Розташовуйте тонкі мати подалі від ізоляційного матеріалу, інших джерел опалення та термокомпенсуючих швів.
- Між тонким матом і перешкодами має бути принаймні половина відстані між лініями кабелю (С–С).
- Тонкі мати мають завжди щільно прилягати до теплорозподільника, наприклад до бетону.
- Завжди розгортайте тонкі мати нагрівальними кабелями догори.
- Будьте обережні, аби не зробити залом на тонкому маті.
- Для забезпечення більш надійної фіксації можна скористатися термоклеєм, подвійною клейкою стрічкою або клеєм для плитки.
- Коли тонкий мат досягне межі зони обігріву, розріжте сітку/підкладку та поверніть мат, перш ніж розкладати його у протилежному напрямку. Не розрізайте нагрівальний кабель.
- Тонкий мат, й особливо з’єднання, необхідно захищати від тиску й натягування.
- Вільний кінець має бути ізольований монтажником від холодного кінця, для запобігання потрапляння води.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Нагрівальні мати DEVIНагрівальні мати використовують для монтажу в тонкому шарі плиткового клею, самовирівнюючої суміші тощо. Стандартна мінімальна товщина шару підлоги становить 5–8 мм, а товщина електричного нагрівального мату — 3–4,5 мм. Це зводить до мінімуму підвищення рівня підлоги. Електричний нагрівальний мат — це синтетична сітка зі скловолокна, завширшки 50 см, на яку прикріплений нагрівальний кабель. Сітка має липкий шар для легкого встановлення на чисту проґрунтовану поверхню підлоги. Тонкі нагрівальні мати виготовляють як готові нагрівальні секції певної площі (а саме 0,5, 1, 1,5 ... 12 м²), які містять кабель живлення (холодний кінець) і герметизовані з’єднання.