Через зміну клімату, коли холодні та вологи зими трапляються все частіше, багато домовласників стикаються з проблемами утворення снігу та льоду на покрівлях, водостоках, ринвах, сходах, доріжках тощо. Це небезпечно не лише для будинку, але й для людей, оскільки є травмонебезпечним. Але є рішення: розміщення у найважливіших ділянках електричних нагрівальних кабельних систем, що значно знижують ризики утверення наледі.
В багатьох країнах Європи зими за останні роки були більш сніговими, ніж попередні. З практичної точки зору холодні зими – це додаткові скарги від домовласників. По всій Європі покрівлі і жолоби руйнуються через важкі пласти снігу, а люди страждають від падіння бурульок.
Системи сніготанення та антизледеніння з успіхом застосовуються на різних типах об'єктів, а саме:
- приватні будинки – захист від снігу та льоду покрівлі, водостоків, доріжок, сходів, воріт, під’їзних шляхів тощо - комерційна нерухомість – під'їзні шляхи, сходи, обігрів стоків, покрівель, рамп тощо торгівельних центрів, магазинів, готелів, ресторанів, офісних приміщень тощо.
- муніципальна та комунальна нерухомість - під'їзні шляхи, сходи, обігрів стоків, покрівель дитячих садочків, шкіл, лікарень, адміністративних споруд тощо.
- об’єкти транспортної інфраструктури (літовища, аеропорти) - об’єкти спортивної інфраструктури (стадіони, спортивні майданчики) - об’єкти сільського господарства та агрокомплексу (приміщення для тварин, теплиці, виноградники) - об’єкти громадського та культурного значення
Особливо страждають під масою снігу рівні покрівлі багатоквартирних та приватних будинків. Коли починається відлига, сніг стає вологим і важким. Це призводить до драматичних пошкоджень покрівель, оскільки вода, що тане, не може стекти з покрівлі крізь замерзлі жолоби і водостоки.
Багато домовласників вирішують проблему ручною очисткою або заливаючи гарячу воду у водостоки та труби. Такі заходи – теж рішення, але дуже короткострокові і потенційно небезпечні. Набагато ефективніше і безпечніше – встановити кабельну електричну систему DEVI.
Просте і безпечне рішення
Рішення DEVI – дуже просте. Свого часу воно виникло завдяки успішному досвіду застосування електричного кабелю у приміщеннях з метою опалення. Згодом ідея знайшла використання у зовнішньому застосуванні, технологію адаптували для використання зовні. Нагрівальні кабелі можна швидко та легко встановлювати на покрівлях, водостоках, жолобах і трубах за допомогою монтажного кріплення. Технологія кабельного нагріву знаходить широке застосування будь-де: доріжки, рампи, сходи, труби тощо… Незалежно від того, де встановлені кабелі, використання системи не викликає жодних труднощів!
Як щодо керування системою?
Прогресивні та інтелектуальні терморегулятори DEVIreg™ здатні управляти системою в залежності від показників вологості і температури. При холодній але сухій погоді, система залишається
неактивною, заощаджуючи електроенергію і скорочуючи витрати. Коли погода холодна і волога, система автоматично вмикається, швидко розтоплюючи сніг та запобігаючи утворенню льоду. Звичайно, домовласник може вручну управляти системою за допомогою терморегулятора.
Швидка, фінансово виправдана і високоефективна система
Кабельна система для зовнішнього використання DEVI швидко встановлюється, легко управляється і має . Використання спеціальних аксесуарів, таких, як DEVIclip, для монтажу кабелю, забезпечує можливість використання на будь-якому типі покрівлі. Більш того, бажаного ефекту захисту від снігу можна досягти встановленням кабелів тільки на тих ділянках, де найбільше відчутний сніг та лід – на стику будівель, навколо труб або у місцях збору води. Для прорахунку потужності системи, вартості, термінів окупності та рекомендацій щодо встановлення звертайтеся до офіційних дистриб’юторів DEVI в Україні та технічного відділу Danfoss Україна за наступними контактами:
м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6 Інформаційна Лінія Danfoss/DEVI: +380 800 800 144
Дізнатися більше про продукцію, що застосовується в системах антизледеніння DEVI - DEVIsafe™ 20T, DEVIsnow™ 30T
Пов'язані продукти
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Саморегулюючі кабеліКонструкція саморегулюючих нагрівальних кабелів містить температурно-залежний резистивний елемент між двома паралельними мідними шинами. У разі підключення цих шин до джерела живлення струм проходить крізь температурно-залежний резистивний елемент, який у результаті нагрівається.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Нагрівальні мати DEVIНагрівальні мати для зовнішнього застосування призначені для забезпечення сніго- та льодотанення. Їх можна вкладати в спеціальну мастику для розміщення в ґрунті, під травою та асфальтом. Доступні мати різної довжини для двох варіантів живлення — 230 і 400 В.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Електричні нагрівальні кабелі DEVIЕлектричні системи сніготанення та антизледеніння DEVI забезпечують ефективне видалення снігу й запобігання ожеледі. Вони гарантують безпеку для людей, будівель і навколишнього середовища. Це раціональне та економічно вигідне рішення для забезпечення екологічно чистого господарювання за рахунок низького енергоспоживання в період морозів.