Тонкі нагрівальні мати DEVI — нагрівальні елементи для підлоги, основою яких є нагрівальні кабелі, що закріплені у фабричних умовах за допомогою стрічки на самоклеючій сітці і використовуються виключно для обігріву підлоги.
Ознайомтеся з основними правила безпеки при роботі продуктом:
- Монтаж тонких нагрівальних матів має здійснюватися відповідно до місцевих будівельних норм і правил монтажу електроприладів, а також відповідно до положень цієї інструкції з монтажу.
- Обладнання може використовуватися дітьми віком від 8 років і людьми з обмеженими фізичними, сенсорними та психічними можливостями або браком досвіду під наглядом або за умов надання таким людям інструкцій щодо безпечного застосування приладу й розуміння ними можливого ризику.
- Діти не мають гратися з виробом.
- Забороняється чищення та обслуговування виробу дітьми без нагляду дорослих.
- Перед початком робіт із монтажу або обслуговування відключіть напругу живлення.
- Відповідно до місцевих норм і правил щодо електрики, кожен екран нагрівального кабелю має бути заземлено, а кабель має бути під’єднаний через пристрій захисного вимкнення (ПЗВ).
- Підключення має виконуватись через пристрій захисного вимикання (ПЗВ) з диференційним струмом спрацьовування не більше 30 мА, (для ванних кімнат — не більше 10 мА).
- Тонкі мати необхідно під’єднувати через вимикач, який забезпечує відключення всіх полюсів і який можна зафіксувати у вимкненому положенні.
- Тонкий мат має бути обладнаний запобіжником або автоматичним вимикачем відповідного номіналу згідно з місцевими нормами.
- Тонкі мати завжди мають бути повністю покриті щільним шаром незаймистого матеріалу, наприклад бетону, стяжки або клею для плитки на глибині принаймні 5 мм.
- Тонкі мати завжди мають управлятися терморегулятором, з обмеженням температури підлоги на рівні 35 °C (DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Opti).
- Не перевищуйте максимальну питому теплову потужність (Вт/м²), розраховану для певного застосування.
- Нагрівальний кабель забороняється розрізати або вкорочувати.
- Усі тонкі мати, розташовані в одному приміщенні, повинні мати однакову питому теплову потужність (Вт/м²), якщо вони не підключені до окремих терморегуляторів і датчиків температури підлоги.
- На етикетці з комплекту постачання слід указати розташування тонкого мату, а етикетку слід наклеїти поруч з електрощитом.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, його, щоб уникнути небезпеки, необхідно замінити у виробника, його сервісного агента або особи з аналогічною кваліфікацією.
Про наявність тонкого мату на об’єкті необхідно повідомляти:
- попереджувальними знаками у відсіку для запобіжників і в електрощиті або маркуванням на муфтах підключення до живлення;
- у будь-якій документації щодо електрообладнання.
Пов'язані продукти
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Нагрівальні мати DEVIНагрівальні мати використовують для монтажу в тонкому шарі плиткового клею, самовирівнюючої суміші тощо. Стандартна мінімальна товщина шару підлоги становить 5–8 мм, а товщина електричного нагрівального мату — 3–4,5 мм. Це зводить до мінімуму підвищення рівня підлоги. Електричний нагрівальний мат — це синтетична сітка зі скловолокна, завширшки 50 см, на яку прикріплений нагрівальний кабель. Сітка має липкий шар для легкого встановлення на чисту проґрунтовану поверхню підлоги. Тонкі нагрівальні мати виготовляють як готові нагрівальні секції певної площі (а саме 0,5, 1, 1,5 ... 12 м²), які містять кабель живлення (холодний кінець) і герметизовані з’єднання.