Давайте розрахуємо, який нагрівальний мат необхідно обрати для облаштування теплої підлоги просторої сучасної ванної кімнати.
Наприклад, розрахуємо приміщення площею 10 м². Як покриття підлоги буде використовуватися плитка. Стаціонарні елементи (ванна, унітаз, раковина, біде тощо) і крайові зони займають площу ~1.88 м². Таким чином, мат буде встановлюватись на площі 10-1.9=8.12 м².
Пропонуємо розглянути декілька варіантів продукції DEVI в залежності від товщини:
- нагрівальний мат DEVIComfort™ 150T – товщина 4,5мм
- нагрівальний мат DEVImat™ 150T – товщина 3,5-4мм
- нагрівальний мат DEVImat™ 200T – товщина 3,5-4мм - рекомендується для приміщень з підвищеними тепловтратами через підлогу або в приміщеннях, де потрібна велика потужність обігріву на невелику площу, наприклад, у ванних кімнатах з великою площею засклення.
Обираємо в таблиці асортименту (Каталог DEVI 2021, див. сайт) мат DEVIComfort™ 150T з площею укладання мату 8 м² (16*0,5м, найближче менше значення).
Нагрівальний мат може бути встановлений поверх старого плиткового покриття, на міцну бетонну основу підлоги, в шар клею для плитки безпосередньо під покриття підлоги. Мат має липкий шар для легкого встановлення чисту прогрунтовану поверхню підлоги.
Для віддаленого керування теплою підлогою, заощадливого господарювання DEVI рекомендує застосовувати багатофункціональний терморегулятор DEVIreg™ Smart.
Пов'язані продукти
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Нагрівальні мати DEVIНагрівальні мати використовують для монтажу в тонкому шарі плиткового клею, самовирівнюючої суміші тощо. Стандартна мінімальна товщина шару підлоги становить 5–8 мм, а товщина електричного нагрівального мату — 3–4,5 мм. Це зводить до мінімуму підвищення рівня підлоги. Електричний нагрівальний мат — це синтетична сітка зі скловолокна, завширшки 50 см, на яку прикріплений нагрівальний кабель. Сітка має липкий шар для легкого встановлення на чисту проґрунтовану поверхню підлоги. Тонкі нагрівальні мати виготовляють як готові нагрівальні секції певної площі (а саме 0,5, 1, 1,5 ... 12 м²), які містять кабель живлення (холодний кінець) і герметизовані з’єднання.