• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Система електричного опалення DEVI для запобігання утворенню конденсату на складі готової продукції Woolworths

понеділок, 28 березня 2022 р.

Проблема

Запобігання утворенню конденсату за рахунок компенсації різниці температур між складськими й офісними приміщеннями. На складі готової продукції Woolworths через різницю температур між холодильним складом та офісами почав утворюватися конденсат. Це призвело до небезпеки потрапляння води в конференцзали, їдальні й офіси. 

Рішення

Щоб запобігти цим небезпекам, наш партнер в Австралії Heat Zone Distribution поставив електричні нагрівальні кабелі DEVI на об’єкти Woolworths, а компанія NWR виконала їх монтаж.

Результат

Площу 700,71 м² було поділено на 4 зони, і терморегулятори було вбудовано в розподільні щити для забезпечення роботи системи, що не потребує постійного контролю. Це дало змогу компенсувати різницю температур між холодильним складом та офісними приміщеннями й не допустити утворення конденсату. Система електричного опалення потужністю 2743,21 Вт є ефективним і простим у використанні рішенням з точки зору економії місця та зниження початкових витрат.

Огляд проєкту:

Тип застосування: опалення приміщення
Площа: 700,71 м²
Установлена потужність: 2743,21 кВт
Продукти: DEVIsnow™ 30T, DEVIbasic™ Drum Goods, DEVIreg™ 330, DEVIbasic™ 10S
Рік реалізації: вересень 2021 р.