Електричне опалення DEVI в найвищому в світі дерев’яному будинку в Норвегії.

середа, 23 вересня 2020 р.

Системи електрообігріву DEVI у найвищому в світі дерев’яному будинку в Норвегії.
«Мйостарнет» — це 18-поверхова багатофункціональна будівля в місті Брюмунддал, Норвегія.

Її офіційно визнано найвищим у світі дерев’яним будинком заввишки 85,4 м (280 футів). Назва «Мйостарнет» (Mjøstårnet) перекладається як «вежа озера Мйоса». Цю будівлю названо на честь найбільшого озера Норвегії, біля якого її розташовано.

Спроектований норвезькою студією Voll Arkitekter, «Мйостарнет» має загальну площу близько 11 300 м2 (122 000 кв. футів).

У будинку є готель, апартаменти, офіси, ресторан і приміщення загального користування, а також плавальний басейн у прибудові першого поверху. Ця прибудова має площу близько 4700 м2 (51 000 кв. футів), і її також збудовано з дерева.

Цей об’єкт офіційно визнано найвищим у світі дерев’яним будинком заввишки 85,4 м (280 футів). Назва «Мйостарнет» (Mjøstårnet) перекладається як «вежа озера Мйоса». Цю будівлю названо на честь найбільшого озера Норвегії, біля якого її було побудовано.

Спроектований будинок норвезькою студією Voll Arkitekter, «Мйостарнет» має загальну площу близько 11 300 м2 (122 000 кв. футів).

У будинку є готель, апартаменти, офіси, ресторан і приміщення загального користування, а також плавальний басейн у прибудові першого поверху. Ця прибудова має площу близько 4700 м2 (51 000 кв. футів), і її також збудовано з дерева.

Проблема.

Високорентабельна система опалення, яка забезпечує високий рівень комфорту для гостей готелю й відсутність витрат на обслуговування для власників

Розглядаючи проєкти комерційних будівель, готелів, офісів тощо, інвестори зазвичай стикаються з кількома проблемами, пов’язаними з оздобленням системи опалення будівлі. Наприклад, у готельній зоні рентабельність і енергоефективність надзвичайно важливі. З іншого боку, зниження рівня комфорту гостей готелю є неприпустимим. Бажано, щоб витрати на технічне обслуговування були низькими або їх взагалі не було, якщо це можливо.

Оскільки проєкт будівлі «Мйостарнет» передбачав раціональне використання природних ресурсів, правильний та раціональний вибір системи опалення став ще важливішим. З огляду на те, що за твердженням Європейської комісії передбачається, що до 2050 року 84 % попиту на електроенергію задовольнятиметься із застосуванням відновлюваних джерел енергії, варіант з електроопаленням будівлі відповідатиме меті раціонального використання природних ресурсів.

Рішення

Міцний надійний електричний нагрівальний кабель із 20-річною гарантією, який стабільно підтримує тепло

Усі 72 готельні номери обладнано електричним підлоговим опаленням, встановленим у ванних кімнатах. Було використано міцний нагрівальний кабель із прихованими з’єднаннями, що відповідає жорстким вимогам для класу М2 стандарту IEC 60800: 2009. Нагрівальні кабелі мають 20-річну гарантію.

«Мйостарнет» вже отримав як національне, так і міжнародне визнання, отримавши нагороди Norwegian Tech Awards у категорії «Будівництво» і золоту медаль у конкурсі New York Design Awards 2018 у категорії Architecture — Mixed Use — International.

Результат

Інноваційний приклад сучасного екологічного будівництва

Найвища у світі дерев’яна вежа в Брюмунддалі, у якій акцент було зроблено на використанні матеріалів з урахуванням особливостей місцевості, привертає велику міжнародну увагу. Це демонструє великий потенціал щодо підвищення екологічності будівництва за рахунок більшого використання деревини.

«Мйостарнет» є інноваційним прикладом екологічного будівництва в галузі, що створює величезні викиди.

Огляд проєкту

Вихідна потужність системи: 300 Вт/м²
Установлена потужність: 21,6 кВт
Рік реалізації: 2019

Факти про електричний обігрів DEVI

Електричний обігрів, що є енергоефективним і екологічно чистим, задовольняє потреби споживачів у різних сферах застосування. Тепла підлога DEVI забезпечує високий рівень комфорту і зручності, при цьому проста у використанні, рішення електрообігріву мають тривалий ефект, довгострокову експлуатацію і відповідають найвищим стандартам якості.
 
Рішення з електричного обігріву підтримуються на рівні законодавства у ключових країнах Європи. Директиви, що набувають чинності в найбільших європейських країнах, дають зелене світло використанню екологічно чистих систем і нових якісних матеріалів для забезпечення енергозбереження.