Очікується, що до 2050 року населення світу досягне 9,8 мільярда людей. Передбачається, що майже 70 відсотків, тобто 6,7 мільярда людей, житимуть у містах.
Ми розуміємо, що до електрообігріву в сучасному мегаполісі висуваються особливі вимоги, і бренд DEVI готовий їх втілити. Електричний обігрів відіграє важливу роль у розгортанні рішень для розв’язання наявних і майбутніх проблем у великих містах.
Навчаючись на уроках минулого і передбачаючи виклики майбутнього, ми вважаємо безпеку однією з цих вимог. Електричний обігрів є чудовим прикладом вирішення проблеми безпеки на дорогах.
Проблема
Підвищений ризик дорожньо-транспортних пригод через слизьку дорогу взимку
Забезпечення безпеки на дорозі є складним завданням, особливо в зимовий період. Сніг на дорозі підвищує ризик аварій, а температура нижче нуля може спричинити небезпеку ожеледиці. Слизький асфальт призводить до небезпечних умов водіння, які часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод. Дотримання достатньої безпечної дистанції є надійним заходом безпеки, про який не можна забувати, але є й додаткові рішення, які можуть запобігти серйозним аваріям на дорогах взимку.
Рішення
Електричний обігрів DEVI асфальтованої дороги забезпечує безпеку (за необхідності)
Protocol Road, найдовша асфальтована дорога, обладнана електричним обігрівом, пролягає в північній частині Анкари (Туреччина). Систему електричного обігріву було встановлено вздовж цієї дороги з 2-стороннім рухом (по 3 смуги в кожному напрямку), яка має довжину 3,3 км і з’єднує центр Анкари з аеропортом.
Щоб підвищити рівень безпеки на цій довгій ділянці дороги, під час її реконструкції було обрано системи кабельного обігріву DEVI, що є екологічно безпечною, якісною сучасною технологією.
Система сніготанення та антизледеніння DEVI є повністю гнучкою і функціонує автоматично, автономно. Система вмикається, коли датчики виявляють низьку температуру та вологість, і вимикається після очищення поверхні. Вона забезпечує високорентабельний захист великої площі та є найбільш енергоефективним рішенням для захисту асфальту від намерзання. Ця система, керування якою здійснюється за допомогою високотехнологічного терморегулятора, не потребує технічного обслуговування.
Результат
Безпека на дорогах завдяки раціональному рішенню із зовнішнього обігріву
Досягнуто стабільного результату. Система електричного обігріву зовнішнього застосування забезпечує безпеку дорожнього руху за рахунок ефективного видалення снігу. Вона повністю виключає потребу у використанні обладнання або робочої сили для очищення поверхні й водночас дає змогу уникнути нанесення шкоди довкіллю через використання солі й антифризу.
Огляд проєкту
Параметри проєкту: 17 000 м²
Встановлена потужність: 6,7 МВт
Продукти: DEVIsnow™ 30T — 245 км + DEVIreg™ 850.
Рік реалізації: 2012
Факти про електричний обігрів DEVI
Електричний обігрів, що є енергоефективним і екологічно чистим, задовольняє потреби споживачів у різних сферах застосування. Тепла підлога DEVI забезпечує високий рівень комфорту і зручності, при цьому проста у використанні, рішення електрообігріву мають тривалий ефект, довгострокову експлуатацію і відповідають найвищим стандартам якості.
Рішення з електричного обігріву підтримуються на рівні законодавства у ключових країнах Європи. Директиви, що набувають чинності в найбільших європейських країнах, дають зелене світло використанню екологічно чистих систем і нових якісних матеріалів для забезпечення енергозбереження.