Системи електричного кабельного обігріву DEVI обрано для захисту палацу XVIII століття в стилі бароко в Києві

середа, 7 жовтня 2020 р.

Збудований за проєктом Бартоломео Растреллі в другій половині XVIII століття, Маріїнський палац є офіційною резиденцією Президента України і використовується для урочистостей, зокрема для прийому глав інших держав.
 
Щоб захистити цю історичну пам’ятку, під час її реконструкції було обрано електричний обігрів, що є екологічно безпечною сучасною технологією.

Проблема

Безпечний підхід для пішоходів узимку без впливу на навколишнє середовище і без витрат на технічне обслуговування

У громадських місцях, як-от історичних пам’ятках, необхідно забезпечити безпеку для відвідувачів. Взимку це може бути досить складним завданням. Ожеледиця створює значний ризик для пішоходів, що може призвести до важких травм. Технічна сіль зазвичай є найпоширенішим рішенням в даній ситуації, але це не найкращий варіант з огляду на вартість та наслідки, до яких призводить її використання. Особливо, якщо врахувати, що вона може завдати шкоди історичним пам’яткам, негативно впливає на навколишнє середовище та передбачає витрати на технічне обслуговування. 

Рішення

Зовнішня система сніготанення та антизледеніння DEVI із датчиками низької температури та вологості

Для забезпечення безпеки відвідувачів на території навколо палацу потрібно обладнати ефективну систему сніго- та льодотанення. Було використано дві гнучкі системи електричного обігріву. Вони забезпечують ефективний захист поверхні й дають змогу уникнути нанесення шкоди довкіллю через використання солі й антифризу.

Система електричного обігріву DEVI є повністю гнучкою і функціонує автоматично: вона вмикається, коли датчики виявляють низьку температуру та вологість, і вимикається після очищення поверхні. Сніготанення DEVI забезпечує високорентабельний захист великої площі та є найбільш енергоефективним рішенням для систем сніго- та льодотанення. Ця система, керування якою здійснюється за допомогою високотехнологічного терморегулятора, не потребує технічного обслуговування.

Результат

Ефективний захист поверхні, що дає змогу уникнути нанесення шкоди довкіллю через використання солі й антифризу.

Офіційну резиденцію Президента України обладнано системою цілодобового снігоочищення від компанії Danfoss/DEVI. Маріїнський палац відкрито для публічних екскурсій з вересня 2020 року.

.


Огляд проєкту

Установлена потужність: 250 кВт
Продукти: DEVIsnow™ 30T — 230 В, 8,4 км;                                     
DEVIreg™ 850
Рік реалізації: 2016


Факти про електричний обігрів

Електричний обігрів DEVI, що є енергоефективним і екологічно чистим, задовольняє потреби споживачів у різних сферах застосування. Тепла підлога DEVI забезпечує високий рівень комфорту і зручності, при цьому проста у використанні, рішення електрообігріву мають тривалий ефект, довгострокову експлуатацію і відповідають найвищим стандартам якості.
 
Рішення з електричного обігріву підтримуються на рівні законодавства у ключових країнах Європи. Директиви, що набувають чинності в найбільших європейських країнах, дають зелене світло використанню екологічно чистих систем і нових якісних матеріалів для забезпечення енергозбереження.