Для людини комфортна температура на поверхні дерев’яної підлоги становить приблизно 25-26 °С (ISO 13732-2:2001).
Виробники дерев’яного покриття обмежують максимальну температуру поверхні підлоги на рівні 27 °С і обумовлюють її суворе дотримання. Оскільки датчик температури встановлюється під покриттям підлоги, а не на її поверхні, то в терморегуляторі рекомендується встановлювати дещо більші значення:

* Максимально допустима товщина покриття для нагрівальних матів DEVIdry™ 100.
Оскільки нагрівальні мати DEVIdry™ виділяють відносно невелику потужність – 90 Вт/м2 (220 В), то для приміщень з поганою теплоізоляцією підлоги виникає питання досягнення в принципі комфортної температури поверхні підлоги. Наприклад, якщо мати встановлені в підлогу проміжного поверху без теплоізоляції (знизу тепле приміщення), то для досить товстого дерев’яного покриття товщиною 15 мм максимально можливе підвищення температури поверхні підлоги відносно повітря становитиме 6 °С. Наприклад, якщо в конструкції такої підлоги встановити теплоізолятор товщиною 2 см, то підвищення температури поверхні підлоги відносно повітря становитиме макс. Δt2 = 8 °C. Комфортна температура поверхні дерев’яної підлоги становить 25-26 °C. Тобто при температурі підлоги 20 °C для підлоги приміщення проміжного поверху без ізолятора буде достатньо потужності 90 Вт/м2, щоб досягнути комфортної температури 26 °C на поверхні підлоги: 20 °C + 6 °C = 26 °C.
Слід зазначити, що якщо температура повітря буде не 20 °C, а 18 °C, то підлога без ізолятора матиме температуру максимум 24 °C, що не буде відчуватись як комфортна поверхня!
Термічний опір поверхні підлоги
Термічний опір* «дерев’яного» покриття підлоги, встановленого над нагрівальними матами DEVIdry™, не повинен перевищувати 0,18 м2·К/Вт. Його можна оцінити за таблицею:
| Покриття підлоги | Густина | Термічний опір** |
| Ламінат 8 мм | >800 кг/м3 | 0,05 м2·К/Вт |
| Паркет буковий 14 мм | 650-800 кг/м3 | 0,10 м2·К/Вт |
| Дошка дубова 25 мм | >800 кг/м3 | 0,15 м2·К/Вт |
| Дошка соснова 22 мм | 450-650 кг/м3 | 0,18 м2·К/Вт |
** Термічний опір – це товщина, розділена на теплопровідність.
Термічний опір покриття пов’язаний з робочою температурою нагрівального мата і, відповідно, з його надійністю і строком служби. Також слід розуміти, що велика товщина покриття призводить до більшої
різниці температур між нижньою та верхньою поверхнями. Для покриття типу ковроліну обумовлюється максимальний термічний опір 0,17 м2·К/Вт (стандарт EN 1307). Однак з DEVIdry™ допускається застосовувати більш товсті покриття з опором до 0,25 м2·К/Вт. Таке «товсте» покриття призведе до зниження максимально досягнутої температури на поверхні на 1-2 °С.
Особливості застосування нагрівальних систем під дерев’яним покриттям підлоги
Для підлог з підігрівом не застосовуйте покриття з бука або клена, оскільки вони найбільш схильні до розсихання. Натуральне дерево схильне до природного розсихання залежно від відносної вологості повітря (RH) в приміщенні. Зазвичай повітря влітку вологіше, а взимку – сухіше.
Для дерев’яного покриття оптимальний діапазон вологості повітря – 30-60% RH. Для захисту дерева від надмірного зволоження, що передається від основи підлоги, рекомендують наступне:
- встановлювати на основу підлоги паробар’єр <95% RH і гідроізоляцію >95% RH;
- забезпечувати 100%-й контакт між нагрівальними матами і дерев’яним покриттям (рівна основа підлоги, відсутність повітряних кишень);
- нагрівальні мати слід монтувати під ВСІЄЮ дерев’яною поверхнею підлоги, не можна застосовувати зонний обігрів;
- на дерев’яну підлогу з підігрівом слід встановлювати меблі на ніжках, особливо якщо це дивани або ліжка;
- основа підлоги має бути добре висушена перед встановленням нагрівальних матів, слід керуватись рекомендація ми виробників покриття;
- при першому увімкненні нагрівальної системи під дерев’яним покриттям слід поступово збільшувати
- температуру протягом першого тижня, це також рекомендується робити при вмиканні системи на початку сезону.
Час нагріву підлоги
Оскільки нагрівальні мати DEVIdry™ розташовуються відразу під покриттям підлоги, це дозволяє досить швидко досягнути комфортної температури підлоги.
Для системи «Тепла підлога» нагрів з 20 до 26 °С відбувається приблизно за дві години.
Звукоізоляція підлоги
Нагрівальні мати DEVIdry™ забезпечують додаткову звукоізоляцію підлоги, що значно підвищує комфорт при застосуванні дерев’яного покриття. Середній рівень звукоізоляції становить 17 дБ.