Home By Hutt, Melbourne Design Studios та Grand Designs Australia розробили та побудували перший екобудинок/passive house у місті Кобурзі, скромному передмісті Мельбурну.
Рішення
Наш партнер в Австралії Heat Zone Distribution спроєктував та встановив підлогове опалення DEVI для цього екобудинку.
Систему електричного підлогового опалення було підключено до сонячних панелей на даху, що дало змогу досягти максимальної економії коштів. Цей проєкт включав облаштування електрообігріву у трьох ванних кімнатах з підігрівом під плиткою (DEVIheat™ 150S) і житлову зону в нижній частині будівлі, де для обігріву бетонних плит використовували електричне опалення (DEVIsnow 30T).
Переваги
Алергобезпечне опалення
Ефективні системи обігріву підлоги
Дистанційне керування для регулювання обігріву за потребою
Підключення до сонячної електростанції для максимальної економії коштів
Огляд проєкту
Тип застосування: опалення приміщення
Площа: 65 м²
Встановлена потужність: 3600 Вт
Продукти: DEVIheat™ 150S, зонди датчика, прилад для перевірки цілісності електричних ланцюгів DEVI, DEVIreg™ Smart, DEVIsnow™ 30T
Рік реалізації: 2021