Проблема: високі стандарти для стадіонів з метою зниження ризиків
Поверхня ігрового поля професійних і міжнародних стадіонів має відповідати дуже високим стандартам. Важливо виключити ризик скасування матчів, зокрема через погані погодні умови, як-от злива, снігопад або ожеледиця. Згідно з вимогами FIFA, ігрові поля мають бути обладнані підземною системою обігріву. 44 стадіони в 16 країнах світу обладнано системами обігріву спортивних полів.
Система електричного обігріву DEVI підтримує температуру землі на належному рівні та забезпечує високу якість ігрового поля протягом усього сезону. Тип нагрівального кабелю або мату залежить від типу трав’яного покриття — натурального або штучного. Для встановлення на футбольних полях та інших спортивних майданчиках передбачено широкий асортимент нагрівальних кабелів/матів і терморегуляторів.
Рішення:
футбольний стадіон обладнано системою електричного обігріву
Футбольний стадіон «Хельсінгер», що є домашньою ареною данського ФК «Хельсінгер» з однойменного міста, оснащено системою електричного обігріву DEVI. На ньому відсутні прожектори, і він розрахований на 4500 місць (з них 282 розташовано на критих трибунах). Після того як у 2017 році ФК «Хельсінгер» уперше вийшов до Суперліги Данії, клуб намагався отримати спеціальний дозвіл на використання стадіону «Хельсінгер» для проведення ігор найвищого ешелону. Цей дозвіл було надано після зведення тимчасових приміщень і з огляду на плани клубу з будівництва нового стадіону. Перший матч Суперліги на цьому майданчику — проти команди «Оденсе» — відбувся 24 липня 2017 року з рекордною відвідуваністю в 3984 глядачів. Ще один новий рекорд було встановлено 17 вересня 2017 року, коли 5308 глядачів спостерігали за матчем Суперліги між «Хельсінгером» і ФК «Копенгаген».
Результат
Під штучною травою встановлено 226 одножильних нагрівальних матів DEVIheat™ Sport 90S разом із системою керування обігрівом поля від компанії Vitani Security.
Площу поля зі штучним покриттям було розділено на дві зони керування з вихідною потужністю, розрахованою відповідно до технічних вимог. Це означає, що ця система може функціонувати залежно від вимог для кожної окремої зони або обох зон разом. Для цього було обрано терморегулятори DEVIreg™ 330 з дротовими датчиками для підключення через контактор.
Огляд проєкту
Обсяг проєкту: 7992 м²
Вихідна потужність системи: 90 Вт/м²
Встановлена потужність: зона 1: 733,37 кВт; зона 2: 38,94 кВт
Продукти: DEVIheat™ Sport 90S — 226 шт., екран 360°, два холодні кінці.
Робоча напруга: 230 В змінного струму
Розміри кабелів: Ø 2,5 мм
Ізоляція провідника: ФЕП
Зовнішня оболонка: ПВДФ, червона
Екран: 10 x 0,25 мм, мідь, різь
Мін. температура встановлення: -5 °C
Холодний кінець: 2*24 м, DSWA, 1 x 2,5 мм²
Рік реалізації: 2019
Факти про електричний обігрів
Електричний обігрів, що є енергоефективним і екологічно чистим, задовольняє потреби споживачів у різних сферах застосування. Він забезпечує високий рівень комфорту і зручності, при цьому прості у використанні рішення мають тривалий ефект, високу надійність роботи і відповідають найвищим стандартам якості.
Рішення з електричного обігріву DEVI підтримуються на рівні законодавства у ключових країнах Європи. Директиви, що набувають чинності в найбільших європейських країнах, дають зелене світло використанню екологічно чистих систем і нових якісних матеріалів для забезпечення енергозбереження.