• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Ally™ забезпечує належний мікроклімат для школярів

пʼятниця, 5 листопада 2021 р.

400 радіаторних електронних терморегуляторів Danfoss Ally™, поєднані  з BMS-системою управління будівлею, забезпечують належний мікроклімат для 500 школярів у фінській школі Keskuskolu, що в місті Парвоо. Відкритий інтерфейс Danfoss Ally™ дозволяє інжиніринговим компаніям втілювати практично будь-які ідеї при розробці систем управління мікрокліматом. 

У школі Keskuskolu, що в місті Парвоо, навчається 500 школярів

Рішення для належного мікроклімату

Неналежний мікроклімат в навчальних приміщеннях є поширеною проблемою навчальних закладів. Дослідження ВОЗ свідчать, що поганий мікроклімат у закладах (сперте повітря, вогкість, пліснява, низька чи зависока температура) не лише спричинюють хвороби та пропуски занять, а й знижують успішність та добробут учнів. 


Компанії Hermosto Oy та Dimfrost Oy (“Оу” значить “ТОВ” фінською) у співпраці з місцевою теплопостачальною організацією Porvoon Energia Oy розробили та впровадили декілька рішень, що дозволяють ефективно запобігти зазначеним загрозам добробуту учнів. Основу теплозабезпечення будівлі складає скидне низькотемпературне тепло з мережі централізованого теплопостачання. Споживанням керує система BMS, таким чином забезпечується оптимальний рівень енерговитрат та повний контроль за кожним з аспектів мікроклімату в приміщеннях. 

BMS-система відстежує рівень вуглецю, вологість, освітлення, тиск, температуру тощо - в кожному класі

Повний контроль за усіма параметрами

“Нова система управління будівлею зберігає купу енергії, водночас забезпечуючи належні умови для навчання учнів. На додачу до контролю температури, система аналізує якість повітря в кожному класі. Вона також стежить за роботою системи кондиціонування завдяки ряду аналітичних застосунків та застосунків на основі штучного інтелекту, що впроваджують тонкі налаштування вже на рівні окремих приміщень та секцій школи. При цьому, учні та персонал школи мають змогу фактично налаштовувати систему під себе, оскільки кожен з терморегуляторів Danfoss Ally™ управляється системою окремо”, - розповідає Томас Андерсон, співзасновник Hermosto Oy та Dimfrost Oy. 


Впроваджене рішення контролює значно більше параметрів, ніж просто температуру: BMS-система розпізнає наявність органічних сполучень всередині та поза межами будівлі. Сигнал про підвищення концентрації окремих сполук надходить до усіх системних застосунків, що разом реагують на зростання забруднення. Для прикладу, система реагує не лише на сперте повітря всередині приміщень, але й фіксує зростання забрудненості, коли надворі повз проїздить вантажівка. Система відстежує рівень вуглецю в приміщеннях, вологість, освітлення, тиск, температуру, присутність людей та їхню тепловіддачу у кожному класі окремо. Все це поєднується із підтримуваною терморегуляторами Danfoss температурою, що забезпечує надзвичайну керованість системою. “Найкращий мікроклімат всередині приміщень – це наш пріоритет, оскільки добробут та продуктивність людей в школі покращується завдяки нашій системі”, - пояснює Томас. 

електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™

40% зниження річного споживання енергії

Терморегулятори Danfoss Ally™ разом зі всією системою були змонтовані наприкінці лютого 2021 року. Досягнені показники збереження енергії вражають: симуляції та тести на основі даних 5-річної історії споживання в школі показують 40% річного скорочення споживання тепла та 20% зниження споживання електроенергії.  
BMS-система будівля зв’язується та управляє радіаторними терморегуляторами через Modbus TCP/IP. 


Модернізація школи Keskuskolu є частиною проєкту муніципалітету Парвоо, що реалізується місцевою теплопостачальною організацією Porvoon Energia Oy. Проєкт складається з двох частин: 
1. Новітньої системи управління централізованим теплопостачанням, розробленою та реалізованою компанією Dimfrost Oy. 
2. Новітньої BMS-системи, під’єднаної до теплової та електричної мережі. Система розроблена та реалізована компанією Hermosto Oy.