Данія: Світовий лідер у виробництві екологічно чистої та стійкої енергії, MEC-BioGas щорічно переробляє понад 830 000 тонн біомаси. Виробляючи електроенергію та тепло з біогазу замість викопного палива, він щороку зменшує викиди CO2 на 50 000 тонн. Приводи Danfoss VLT® забезпечують оптимальну безвідмовну роботу в режимі 24/7.
Чисте тепло та електроенергія на фермах і молокозаводах
Біомаса в основному складається з гною від місцевих фермерів, осаду стічних вод і залишкових продуктів місцевих молокозаводів. Багато тисяч тонн біомаси створюють основу для щорічного виробництва 21,5 мільйона кубічних метрів біогазу.
Готовий біогаз транспортується до сусідніх міст підземним газопроводом або спалюється у великих газових двигунах, виробляючи постійну потужність 1,8 МВт тепла, яке використовується для найближчого централізованого теплопостачання, і 1,5 МВт електроенергії, що постачається в мережу.
Окрім виробництва екологічно чистої та сталої енергії, завод також допомагає місцевому сільському господарству зменшити скидання поживних речовин у водні шляхи та фіорди в регіоні.
Насоси, повітродувки, декантери та конвеєри з центральним керуванням
Біля 150 приводів VLT® управляють насосами, повітродувками, декантерами та конвеєрами на всьому заводі через центральний систему управління.
Кожен привід оснащений комунікаційним зв'язком PROFIBUS для керування всім, починаючи від шнекових конвеєрів і закінчуючи насосами, повітродувками та декантерами. Приводи мають потужність від 0,75 кВт до 90 кВт.

Контроль критичних процесів
Велика кількість ПЧ VLT® AQUA Drive і VLT® AutomationDrive надають установці енергоефективне рішення та можливість централізованого керування та моніторингу багатьох критичних процесів, якими керує система SCADA в диспетчерській.

Фільтри не потрібні, незважаючи на довгі кабелі двигуна
Оскільки завод є фізично великим і потребує багато місця, було критично важливо, щоб приводи змінного струму могли розташовуватися в центрі, а кабелі двигуна могли мати довжину до 120 метрів. Це стало можливим завдяки приводам Danfoss VLT®, які стандартно дозволяють використовувати до 150 метрів екранованих кабелів двигуна без додаткових фільтрів.
Мартін Лоренцен, електрик MEC–BioGas, пояснює: «Приводи Danfoss VLT® були обрані тому, що вони надійні, прості для розуміння та інтуїтивно зрозумілі у використанні».

Захищений від простоїв
Оскільки виробництво працює цілодобово, важливо уникати затримок. Щоб оптимізувати час безвідмовної роботи, MEC-BioGas уклала угоду про обслуговування DrivePro® від Danfoss Drives.
Угода про обслуговування гарантує, що MEC-BioGas отримує проактивну сервісну підтримку та візит техніка з обслуговування протягом п'яти годин, якщо сталася поломка. Крім того, у компанії Danfoss Drives є лише одна контактна особа, що спрощує звернення до служби підтримки. Завдяки цій угоді про обслуговування вони також отримали поради та підказки щодо програмування та оптимізації приводів змінного струму, що сприяє тому, що вони отримують повну вигоду від свого встановлення.
«Завдяки угоді про обслуговування DrivePro® ми знаємо, що наші приводи VLT® завжди працюють належним чином. Таким чином наші важливі процеси захищені, і ми уникаємо незапланованих збоїв», – пояснює Мартін Лоренцен.
Отримати більше інформації
Відкрийте для себе VLT® AQUA Drive FC 202
Дізнатися більше про VLT® AutomationDrive FC 302
Як удосконалити роботу міксерів, осушувачів та провітродувок
Тематичні дослідження виробництва енергії
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® підвищують безпеку теплопостачання в 49 000 квартир у ГлівіцеПОЛЬЩА: На підприємстві централізованого теплопостачання PEC Gliwice приводи змінного струму зменшують енергоспоживання електродвигунів на 40 %. Перевірки DrivePro® Site Assessment допомагають забезпечити оптимальну ефективність.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Послуги DrivePro® Lifecycle Services забезпечують максимальний час безперебійної роботи компанії Rothes CoRDeШОТЛАНДІЯ. Завод Rothes CoRDe із комбінованого генерування тепла й електроенергії, що працює на біомасі, забезпечив максимальний час безперебійної роботи завдяки декільком послугам DrivePro® Lifecycle Services.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Світовий лідер у виробництві біогазу скорочує викиди CO2 на 50 000 т щорокуВиробляючи електроенергію та тепло з біогазу замість викопного палива, MEC-BioGas щорічно зменшує викиди CO2 на 50 тисяч тонн. забезпечують оптимальну безвідмовну роботу в режимі 24/7.