ЧЕХІЯ: Немає сумніву, що надійність та час безвідмовної роботи є дуже важливими складовими виробництва, особливо під час безперервного лиття на металургійному заводі. Для забезпечення надійної роботи безперервного лиття цілодобово, системний інтегратор Ingeteam обрав приводи VACON® NXP для регулювання процесу електромагнітного перемішування (ЕМП) на відомій Třinecké železárny a.s., найбільшій металургійній фабриці в Чехії.
![Металургійний завод Třinecké železárny вже багато років покладається на приводи VACON® для управління насосів, конвеєрів та підйомників. Оператори заводу накопичили багаторічний досвід і високо оцінюють гарну зручність і гнучкість програмування та простоту обслуговування цих приводів. Вони добре підходять для суворих умов цієї важкої промисловості і багато разів](/media/11997/czech-steelworks-cover_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Металургійний завод Třinecké železárny вже багато років покладається на приводи VACON® для управління насосів, конвеєрів та підйомників. Оператори заводу накопичили багаторічний досвід і високо оцінюють гарну зручність і гнучкість програмування та простоту обслуговування цих приводів. Вони добре підходять для суворих умов цієї важкої промисловості і багато разів
продемонстрували надійну роботу та тривалий термін служби.
У 2018 році металургійний завод відновив процес електромагнітного перемішування (EMП) у цеху безперервного лиття. У цьому проекті модернізації були встановлені автономні приводи VACON® NXP замість перетворювачів з Нової Зеландії, що використовувались протягом 20 років.
Процес електромагнітного перемішування включає обертове магнітне поле у величезних котушках. Рідка сталь проходить
через котушку, яка діє як статор, щоб надати рідкій сталі обертальний рух. Цей процес забезпечує кращу якість литого продукту.
Під час модернізації було встановлено дев’ять автономних приводів VACON® NXP, обладнаних зв’язком PROFIBUS, для управління обертовим магнітним полем, для підтримання діапазону частот 3-5 Гц та номінального струму 300 А. Це рішення було розроблено спеціально для оптимального управління EMS.
![Figure 1 Application engineer Adam Blažek, who was responsible for smooth implementation and commissioning of VACON® NXP drives, is highly satisfied with the performance of the VACON® NXP Standalone drives.](/media/11995/adam-blazek_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Спеціалізоване рішення управління EMП для металургійної промисловості
Процес електромагнітного перемішування включає обертове магнітне поле у величезних котушках. Рідка сталь проходить
через котушку, яка діє як статор, щоб надати рідкій сталі обертальний рух. Цей процес забезпечує кращу якість литого продукту.
Під час модернізації було встановлено дев’ять автономних приводів VACON® NXP, обладнаних зв’язком PROFIBUS, для управління обертовим магнітним полем, для підтримання діапазону частот 3-5 Гц та номінального струму 300 А. Це рішення було розроблено спеціально для оптимального управління EMS.
100% надійність, легке обслуговування та місцеві представництва
«Ми вибрали Ingeteam з приводами Danfoss VACON®, оскільки вони запропонували нам надійне рішення зі 100% надійною продуктивністю у режимі 24/7. Автономні приводи дуже зручні у сервісі, що є життєво важливим для нашого металургійного заводу в умовах планового технічного обслуговування.
Найкраще з усіх Danfoss Drives пропонує нам присутність місцевої команди, сервісних служб та технічної підтримки, яка брала активну участь у плануванні, монтажі та введенні в експлуатацію, і яка може підтримати нас у регулярному сервісному обслуговуванні для забезпечення оптимальної роботи системи EMП».
– Michal Podermanski, Project Manager, Třinecké železárny a.s.
![Třinecké železárny a.s.](/media/11998/třinecké-železárny-as_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Třinecké železárny a.s.
Заснований у 1839 р. Třinecké železárny a.s.
є найбільшим виробником сталі в Чеській Республіці, експортуючи в більш ніж 60 країн світу. За час свого існування Třinecké železárny виробив приблизно 180 мільйонів тон сталі. Металургійний комбінат є важливим елементом регіону та міста Тржинець, який з невеликого сільськогосподарського села перетворився на значне місто, особливо завдяки
Трінецьким залізо-комбінатам. Місцева компанія, відома як Werk, підтримує чеську команду з хокею, що грає у Екстралізі, -- HC Oceláři Třinec та здійснює інші численні культурні, спортивні й освітні заходи.
![](/media/1119/vacon-nxp-air-cooled.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Відкрийте для себе VACON® NXP з повітряним охолодженням
Дізнайтеся про приводи
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledПризначено для широкого кола вимогливих застосувань, головним чином із високою номінальною потужністю та системними приводами.
Докладніше про приводи для промислового застосування
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи в установках для намотування й розмотуванняДля зниження енергоспоживання, підвищення продуктивності, плавного змінення швидкості та забезпечення високої надійності використовуйте регулятор швидкості для установок намотування й розмотування.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для промислових вентиляторівПриводи змінного струму Danfoss AC для промислової вентиляції пропонують низку переваг, а саме високу точність, зручні інтерфейси користувача, розподілену логіку та низькі експлуатаційні витрати.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для промислових компресорівДосягніть суттєвого скорочення енергоспоживання та зниження експлуатаційних витрат, використовуючи приводи змінного струму Danfoss для безперервного регулювання потужності компресора відповідно до фактичного теплового навантаження й потреб технологічного процесу.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для промислових кранів і лебідокЗ метою оптимізації ККД кранів Danfoss пропонує гнучкі та енергоефективні рішення керування для роботи в умовах підвищених вимог до безпеки.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Приводи для промислових насосівКерування промисловими насосами за допомогою приводів змінного струму Danfoss дозволяє оптимізувати технологічні процеси та істотно знизити витрати на енергоресурси й технічне обслуговування.
Детальніше про рішення для металургійної промисловості
Незабаром…
Незабаром…