ШВЕЙЦАРІЯ Постійна доступність питної води в достатній кількості сприймається нами як щось буденне й само собою очікуване. Місцеві постачальники води пильно стежать за тим, щоб постійно задовольняти цим очікуванням, постачаючи питну воду найвищої якості. У кантоні Берн водопостачальна компанія Region Bern AG (WVRB) забезпечує громаду з понад 250 000 мешканців 20,9 мільйонами куб. м питної води на рік. Складна установка для очищення питної води й система розподілу складається з водяних насосних станцій, збірних резервуарів, з’єднувальних ліній та накопичувального резервуара.
Щоб забезпечити надійне постачання води високої якості, WVRB постійно інвестує в найновіші технології. У межах цих зусиль у 2023 році було введено в експлуатацію нову насосну станцію Wehrliau. Це допоможе забезпечити надійне постачання питної води громадам кантону Берн у довгостроковій перспективі. Насосна станція Wehrliau забезпечує постачання до 20 000 літрів питної води на хвилину, що дорівнює 130 повним ваннам. Два насоси, кожен із яких приводиться в дію електродвигунами з регульованою швидкістю 250 кВт, перекачують воду з двох місцевих свердловин із питною водою до нової насосної станції, а потім подають її в комунальну мережу водопостачання.




Виклик: Безперервна доступність насосної станції
Доступність системи на водонасосній станції має вирішальне значення для безперебійного постачання чистої питної води. Регулювання швидкості має працювати з абсолютною надійністю й оптимальною ефективністю. Важливу роль у цьому відіграють ефективні й прості варіанти технічного обслуговування. Висока ефективність системи також запобігає надмірному використанню води, обмежує втрати енергії та зменшує викиди CO₂. Приводи iC7 від Danfoss відіграють ключову роль у забезпеченні оптимального регулювання швидкості в системі. Вони надійно регулюють кількість води відповідно до потреб у питній воді громади.

Рішення: Водонасосна станція без гармонік
Використовуючи приводи iC7, компанія Danfoss разом із сервісним партнером Gebrüder Meier розробила рішення, яке забезпечує безперебійну роботу насосної станції, а також дотримання вимог законодавства щодо приглушення гармонік. Рішення Danfoss усуває, наскільки це можливо, гармоніки, що спричиняють спотворення мережі живлення, щоб забезпечити чисту мережу.
Привод iC7 має модульну архітектуру. Використовуючи низькогармонічий випрямляч на основі технології AFE, привод забезпечує оптимальну продуктивність і мінімізує гармонічні спотворення в мережі живлення. Інвертор керує двигуном і навантаженням застосування.
Компанія Danfoss змогла задовольнити вимоги місцевої установки на водонасосній станції, розробивши приводи як комплексне рішення з інтегрованим охолодженням і вентиляцією в шафній системі Rittal. Монтаж поруч із двигуном запобігає негативному впливу на напругу двигуна й дає змогу відмовитися від додаткових вихідних фільтрів.

Результат: приводи серії iC7 заощаджують простір
Як і в будь-якій сфері застосування з високопотужним приводом, простір на насосній станції Wehrliau дуже обмежений. У порівнянні з аналогічними приводами на ринку компактні приводи серії iC7 потребують на 30 % меншу площу для встановлення. Крім того, федерація водопостачання заощадила витрати на монтаж завдяки підключенню приводів зверху без необхідності відкривати опорну плиту.
Шафа керування оснащена системою природного повітряного охолодження. Кожен модуль самовентилюється шляхом всмоктування холодного повітря знизу й виведення теплого повітря з шафи. Це усуває необхідність у вентиляторі у верхній частині шафи, заощаджуючи енергію, уникаючи можливих несправностей і зменшуючи кількість запасних частин. Крім того, це рішення подовжує строк служби обладнання, негайно усуваючи гаряче повітря. Гаряче повітря скорочує строк служби компонентів, якщо залишається всередині шафи.
Швидке й безпечне технічне обслуговування насосної станції
Окрім оптимізації доступності й ефективності системи, компанія-водопостачальник отримує переваги від безпечного й зручного технічного обслуговування, коли в цьому виникає потреба. Наприклад, силові модулі можна замінювати окремо, не від’єднуючи кабелі живлення й двигуна. Це значно спрощує та пришвидшує технічне обслуговування та заміну. Касети вентилятора, типові зношувані деталі в таких застосуваннях, також можна швидко й легко очищувати або замінювати. Час технічного обслуговування скорочується з кількох годин до кількох хвилин.
Інформація щодо монтажу
|
Як тісна співпраця сприяла успіху проєкту
Протягом усього проєкту водопостачальна компанія регіону Берн тісно співпрацювала з компанією Danfoss та її сервісним партнером Gebrüder Meier. Тісна співпраця між водопостачальною компанією, заводом Danfoss, відділом розробки продукції та сервісним відділом Danfoss надала змогу задовольнити всі вимоги цього інфраструктурного проєкту, який є важливим для регіону.
Компанія Gebrüder Meier надала послугу DrivePro® Start-Up для оптимізації введення в експлуатацію. Вони продовжуватимуть оптимізувати експлуатаційні витрати мережі водопостачання на постійній основі, використовуючи пропозиції сервісу DrivePro®, щоб забезпечити саме те обслуговування й підтримку, які потрібні WVRB для безпечної та надійної роботи протягом усього життєвого циклу пристроїв. Це стосується від початкового вибору й введення в експлуатацію до модернізації в кінці тривалого терміну служби.
Продукти й послуги Danfoss у цьому проекті
Реалізовані проєкти
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Як нова водонасосна станція підтримує безперебійне постачання в БерніШВЕЙЦАРІЯ Насосна станція Wehrliau в Берні щогодини постачає до 1 200 кубічних метрів питної води. Приводи iC7 відіграють ключову роль у забезпеченні надійного постачання.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ККД 98% для TMVWПриводи VLT® AQUA Drives працюють із ефективністю 98% на насосній станції East Flanders. Технологія охолодження через тильний канал додатково заощаджує кошти завдяки відсутності потреби у кондиціонуванні електроприміщення.