НІДЕРЛАНДИ: У галузі землерийних робіт існує потреба в оперативному впровадженні екологічних методів роботи, щоб дотримуватися суворих норм, спрямованих на зменшення викидів і мінімізацію впливу під час викопувань. Ця трансформація передбачає використання новаторських методів горизонтального буріння, спрямованих на обмеження порушень довкілля. Крім того, вона передбачає заміну дизельних двигунів електричними двигунами, щоб мінімізувати використання викопного палива, що є ключовим кроком у напрямку більш екологічного майбутнього.
Отже, у 2022 році компанія B&P Electric Motors займалася розробкою насосного агрегату високого тиску для горизонтального буріння в співпраці з кількома партнерами, зокрема Danfoss Drives. Завдяки приводам з рідинним охолодженням Danfoss VACON® NXP Liquid Cooled новий насос тепер працює від електродвигуна. Він здатний працювати в суворих умовах експлуатації, ефективно забезпечує необхідний тиск для переміщення ґрунту через труби довжиною до трьох кілометрів. Насос високого тиску переміщує до 3200 літрів води на хвилину за тиску 70 бар.
Дізнайтеся, як привод з рідинним охолодженням Danfoss VACON® NXP Liquid Cooled полегшує роботу насосного агрегату з електричним приводом для горизонтального буріння.
Виклик: Надійне й екологічне перекачування під високим тиском
Для горизонтального буріння використовуються труби довжиною від 3 до 9,5 метрів, які поступово подовжуються до максимум трьох кілометрів. Керована бурова головка, прикріплена до початкової штанги, разом із бентонітом допомагає видаляти буровий пісок через трубу.
У цьому процесі насосний блок забезпечує прокачування бурового ґрунту через бурильні труби й виведення через свердловину. Але для переміщення ґрунту на такі великі відстані потрібен особливо високий тиск насоса, і B&P Electric Motors та її партнерам вдалося вирішити це завдання.
Раніше ці насосні агрегати працювали від дизельного двигуна, але щоб відповідати екологічним вимогам, їх потрібно було електрифікувати. Крім того, складні умови розкопок, як-от пісок, бруд, дощ, пил і екстремальні температури, вимагають стійкої та мобільної техніки.
Щоб задовольнити вимоги до потужності, екологічності й мобільності, команда Danfoss Drives співпрацювала з компаніями B&P Electric Motors, Van Vulpen і Duim Techniek, щоб розробити насос високого тиску в контейнері, здатному впоратися з цими вимогами.
Рішення: Потужне, міцне й компактне керування приводом
На попередньому етапі проєкту група розробників скористалася досвідом Danfoss у галузі приводів і електродвигунів. Починаючи з приводів VACON® NXP, Danfoss, B&P Electric Motors й інші компанії розробили рішення для горизонтальних бурових насосів, щоб задовольнити вимоги галузі.
Нову мобільну насосну установку оснащено електродвигунами й приводами потужністю 450 кВт з рідинним охолодженням, що забезпечує переміщення 3200 літрів води на хвилину за тиску 70 бар. Ця система ефективно переносить буровий ґрунт назад через труби до свердловини. Попри складні умови, приводи VACON® NXP забезпечують стабільну роботу під високим тиском.
За потужності 450 кВт і генерації тепла 3 % необхідно видалити надлишкові кіловати, щоб забезпечити належну роботу системи рідинного охолодження приводів. Компанії Dupagro та Duim Techniek спільно зібрали й збудували холодильну установку, яка вміщується в обмеженому просторі контейнера й ефективно відводить тепло від двигунів і приводів для оптимальної продуктивності.
Приводи з рідинним охолодженням VACON® NXP Liquid Cooled ідеально підходять для застосувань із обмеженим простором або ускладненим повітряним охолодженням. Розроблені для важких галузей промисловості із суворими умовами експлуатації, контролери забезпечують потужну продуктивність і надійність.
Переваги приводів з рідинним охолодженням VACON® NXP Liquid Cooled
- Компактна конструкція усуває необхідність у повітропроводах, мінімізуючи потреби в опорній поверхні й інфраструктурі.
- Скорочується потреба в додаткових інвестиціях, оскільки завдяки мінімальному викиду тепла в повітря не потрібні великі системи кондиціонування.
- Відповідає всім міжнародним стандартам і глобальним вимогам, а також має сертифікати для морських застосувань і допуски згідно з умовами безпеки, ЕМС і гармонік.
- Працює майже безшумно, оскільки не потребує великих вентиляторів охолодження.
- Досягає коефіцієнта корисної дії 98 %.
Контролер Danfoss має безліч можливостей — навіть за низької потужності можна підключати товсті кабелі. Ми часто використовуємо довгі кабелі, які добре справляються з контролерами VACON®.
Результат: Забезпечення повторного використання викопаного ґрунту
На основі приводів VACON® NXP це інноваційне рішення пропонує кілька переваг. Повністю стандартизовані приводи з численними функціями максимально використовують простір, мінімізуючи загальні витрати на життєвий цикл і забезпечуючи зниження рівня шуму. Крім того, компактна конструкція надала змогу створити контейнерний насосний агрегат, який ідеально підходить для легкого переміщення, що особливо корисно для об'єктів, де немає підключення до централізованої електромережі.
Крім того, потужний насос дає змогу повторно використовувати викопаний ґрунт. Після екстракції через бурильні труби ґрунт проходить регенерацію, відокремлюючи пісок і забруднювачі від бурової рідини, забезпечуючи можливість повторного використання. Враховуючи той факт, що агрегат працює від електропривода, саме такі інновації сприяють зеленій трансформації галузі.
Нарешті, привод VACON® NXP містить прикладне програмне забезпечення, необхідне для керування насосом. Це програмне забезпечення, яке часто використовується для створення мереж, пропонує гнучкість і потенційні можливості мережевого підключення для майбутніх розробок, як-от зв'язок між кількома контейнерами. Ремко Бускенс із Danfoss Drives пояснює: «Уявіть, що в майбутньому буде декілька контейнерів із контролерами Danfoss, і ви зможете підключити й почати живити їх на цій основі. Наприклад, за допомогою великих акумуляторних батарей. Часто використовується одне й те саме обладнання, але різне програмне забезпечення.»
очевидно, що ці контролери можуть витримати важкі умови експлуатації. Для мене важливо, щоб я міг швидко й легко підключити свій ноутбук і за потреби налаштувати речі. Багато наших машин також використовуються в галузі переробки. Приводи також мають витримувати ці умови.
Високоефективна робота в екстремальних умовах
Завдяки одному з найоптимальніших співвідношень потужності й розміру, приводи з рідинним охолодженням VACON® NXP Liquid Cooled ідеально підходять для застосувань із обмеженим простором.