НОРВЕГІЯ. Норвезька рибальська галузь рухається до більш екологічного майбутнього у відповідь на вимоги щодо зменшення використання дизельних генераторів у портах. Ця трансформація також передбачає навчання й стимулювання наступного покоління рибалок на використання електрифікованого суднобудування для більш екологічної промисловості.
Отже, у грудні 2021 року, коли суднобудівному підприємству Hvide Sande Shipyard у Данії було доручено побудувати нове навчальне судно для школи риболовлі Maløy Fishing School у Норвегії, їхній партнер Vest-El зобов’язався створити судно, пристосоване до сучасних методів риболовлі. На сьогоднішній день завдяки VACON® NXP System Drive від Danfoss, нове тренувальне судно Skulebas працює на гібридному приводі, а студенти отримують практичне навчання, користуючись гібридними рішеннями на сучасному плавзасобі.
Дізнайтеся, як перетворювач потужності Danfoss VACON® NXP знижує споживання дизельного палива, водночас забезпечуючи точний моніторинг на сучасному рибальському тренувальному судні Skulebas.

Мета: навчання рибалок у гібридних системах
Суднобудівна галузь зазнає значних трансформацій, керуючись цілями Міжнародної морської організації (МMO) щодо зменшення викидів парникових газів у судноплавстві. Метою ММО є зниження цих викидів принаймні на 50 % до 2050 року порівняно з рівнями 2008 року. Це створює надзвичайний тиск на суднобудівників, підштовхуючи їх до впровадження рішень декарбонізації і переходу до екологічніших технологій.
У випадку з новим судном Skulebas мета полягала в тому, щоб забезпечити відповідність судна вимогам майбутнього шляхом зменшення споживання дизельного палива, а також забезпечити його відповідність суворим вимогам рибальської промисловості. Судно, яке надає можливість ловити рибу й зберігати її, а також розмістити 20 осіб, працює цілодобово, не залишаючи часу для простою.
Крім того, у той час як попереднє судно надавало можливість ловити рибу тільки за допомогою канатів і сіток, нове судно мало забезпечувати можливість риболовлі траловим методом. Цей метод риболовлі вимагає більшої тягової потужності від ходового гвинта, а також точності в моніторингу, швидкості й навігації за будь-яких погодних та експлуатаційних умов. Щоб задовольнити ці вимоги як щодо продуктивності, так і екологічності, команда Danfoss Drives співпрацювала з морським підрядником Vest-El над розробкою гібридного судна, здатного відповідати цим вимогам.

Рішення: перетворювач потужності Danfoss
VACON® NXP System Drive — це комплексна лінійка перетворювачів змінного/постійного струму для важкої промисловості, де важлива постійна робота. Компоненти, як-от шинні системи й силові пристрої, розділені на окремі відсіки, щоб уникнути проблем і запобігти поширеним несправностям, що в кінцевому підсумку знижує витрати на життєвий цикл і технічне обслуговування.
Маючи попередній досвід співпраці з Hvide Sande Shipyard, компанія Danfoss розуміла їхні унікальні вимоги та попередні успішні рішення. Взявши за основу стандарт обладнання VACON® NXP, Danfoss і Vest-El розробили рішення для нового судна Skulebas, гарантуючи, що воно відповідатиме вимогам галузі.

Новий NB 153 Skulebas — це 35-метровий тренувальний корабель, оснащений найсучаснішою технікою та системами моніторингу риболовлі, побудованими для навчання навігації та безпеки. В основі всіх систем на борту лежать електрифіковані рішення.
Рішення для перетворення енергії Danfoss забезпечують гібридну систему двома електродвигунами потужністю 600 кВт, що приводять у дію гвинти, які працюють від двох дизельних генераторів і підтримуються блоком акумуляторів потужністю 1 МВт. Обмеження пікових навантажень оптимізує витрату палива.
Для забезпечення довговічності й безперебійної реалізації проекту гібридні системи пройшли ретельні випробування, причому до 90 % випробувань було виконано перед встановленням. До червня 2023 року новий корабель був повністю обладнаний і готовий до пригод, що чекають на нього попереду.

Переваги VACON® NXP System Drive
- Можливість доставки модулів ближче до моменту початку експлуатації завдяки короткій тривалості монтажу забезпечує заощадження коштів та оптимізує фінансові потоки
- Економічне стандартизоване рішення
- Швидке налаштування й обслуговування завдяки модульному дизайну та висувним компонентам
- Мінімальний час простою завдяки наявності запасних частин
- Спеціалізований час тестування для забезпечення безперебійної реалізації проекту

Результат: менші викиди CO₂
Завдяки рішенням для перетворення енергії від Danfoss на борту нове судно Skulebas має кілька переваг. Гібридне рішення забезпечує гнучкість у використанні дизельної енергії лише тоді, коли це необхідно, що призводить до зменшення викидів вуглекислого газу й виділення шкідливих мінералів, як-от сірка. Крім того, мінімізація викидів дизельного палива також покращує якість повітря на борту судна та в порту.
Наостанок, ця технологія підвищує точність і стабільність кермування й регулювання швидкості, що в кінцевому підсумку підвищує ефективність експлуатації. У поєднанні зі зниженням рівня шуму ці вдосконалення покращують робоче середовище для студентів і членів екіпажу.
У галузі, що стикається з численними проблемами, впровадження гібридного приводу усуває принаймні одну з них. Переваги полягають не лише в покращених експлуатаційних характеристиках судна, але й у зменшенні викидів: розраховано до 213 т/год CO₂.
Продукти Danfoss, встановлені в цьому проекті


Реалізовані проекти
Незабаром…
Незабаром…