• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Як компанія EMIT оптимізувала свій центр випробувань двигунів?

середа, 20 грудня 2023 р.
Відтворіть відео з історією успіху, щоб дізнатися більше про Центр досліджень і розробок EMIT

ПОЛЬЩА: EMIT (компанія з виробництва електромашин) заснувала Центр досліджень та розробок, який дозволяє тестувати параметри двигунів із різною потужністю, розмірами, системами охолодження та номінальною напругою. Це найсучасніший об’єкт такого роду в Польщі та один з найсучасніших в Європі. Проведення комплексних випробувань двигунів дозволяє компанії EMIT вдосконалити свої виробничі процеси. EMIT також робить Центр доступним для партнерів, клієнтів та дослідницьких установ, які хочуть перевірити експлуатаційні характеристики двигуна.

Завдяки інноваційному підходу системи в Центрі споживають мінімум електроенергії. Система рекуперації забезпечує циркуляцію електроенергії в приміщенні, тому з електромережі відбирається лише кількість енергії, необхідна для покриття втрат. Серцем Центру досліджень і розробок є комерційна система приводів на основі приводів VACON® NXP.

Завдання: обмеження потужності та напруги під час тестування

Однією з цілей проєктування Центру досліджень і розробок було доповнення раніше використовуваних методів тестування двигунів на основі системи Вард-Леонарда. Обмеження потужності та напруги, притаманні старій системі, впливали на здатність проводити випробування та отримані результати, оскільки було необхідно використовувати інші методи на заміну.

Вимогою до сучасного об’єкта була його придатність до випробувань електродвигунів різної потужності та номінальної напруги, навіть до 15 кВ, і зі змінним навантаженням. Це дозволяє проводити випробування для якомога більшої кількості галузей промисловості. Згідно із задумом новий центр зможе перевіряти відповідність параметрів існуючим стандартам, а також перевіряти експлуатаційні характеристики, що перевищують поточні норми.

Важливим було також питання енергоспоживання. Розробники вирішили встановити приводи в системі рекуперації електроенергії (на рівні шини постійного струму) з поверненням живлення до мережі. Згідно із запланованим рішенням двигун приводитиме в дію генератор, що генеруватиме енергію, яка буде надсилатися на привод, а потім назад на випробувану машину. Таким чином, витрати на енергоспоживання Центру мали становити лише 85% від звичайних систем без можливості рекуперації енергії та циркуляції.

Рішення: система рекупераційного приводу потужністю 15 МВт

Випробувальна плита площею 72 квадратних метри придатна для випробування двигунів вагою до 60 тонн. Переміщення машин здійснюється за допомогою сучасних мостових кранів.

Основною складовою Центру є комерційна система приводів на основі привода VACON® NXP. Система електроживлення двигуна-генератора складається з 10 інверторів, підключених до спільної шини постійного струму. Приводи двигуна постійного струму та генератора складаються з 4 модулів кожний, тоді як решта 2 модулі утворюють двонаправлену систему випрямляча, що працює в системі активного випрямляча (AFE). У результаті надлишок енергії повертається до мережі, а рівень гармонік дуже низький.

Вихідна потужність кожної системи приводу становить 6 МВт. Загальна потужність усіх силових модулів становить 15 МВт. Система має рідинне охолодження, а повна довжина шафів систем разом із теплообмінниками системи охолодження становить 14 метрів. Комбінована потужність системи відповідає потребам невеликого міста з 3000 домогосподарств.

Результат: ефективні, універсальні та відтворювані випробування

З потужністю 15 МВт готовий центр досліджень та розробки може проводити точні та відтворювані випробування міцності та ефективності електродвигунів. Виробник може зробити відповідні висновки з проведених випробувань та оптимізувати свою продукцію з точки зору міцності, експлуатаційних характеристик та енергоефективності. Це дає їм знання, необхідні для зниження частоти несправностей і забезпечення довшого терміну служби обладнання.

Використовуючи приводи VACON® NXP від Danfoss, центр досліджень досяг високої енергоефективності, зберігаючи при цьому повний потенціал для ефективного тестування електродвигунів. У результаті компанія EMIT має один з найсучасніших випробувальних закладів в Європі. Тепер це перевага компанії над конкурентами, оскільки вона може більш ефективно впроваджувати інновації, дотримуючись принципів сталого розвитку.

 

Завдяки своїй універсальності та сумісності у широкому діапазоні Центр під керуванням EMIT пропонує нові можливості тестування, які раніше були недоступними. Ці нові можливості тестування приносять користь організаціям промислового, енергетичного та хімічного секторів. Центр також обслуговує виробників обладнання, які тепер можуть проєктувати, тестувати та розробляти широкий спектр типів електродвигунів із точністю та простотою.

Реалізовані проєкти

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Як компанія EMIT оптимізувала свій центр випробувань двигунів?

    Завдяки рекупераційним приводам і акценту на універсальній сумісності цей центр досліджень і розробок відрізняється ефективністю та універсальністю у тестуванні двигунів.

  • if (isSmallPicture) { Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL); } else if (isBigColumns) { Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) } else { Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) }
    38% економії палива і скорочення викидів для поромів CMAL

    Пороми CMAL використовують на 38% менше палива, ніж звичайні судна, а викиди зменшуються на аналогічну кількість.