Нова система клімат-контролю в аеропорту Північної Ірландії забезпечує щорічну економію 112 000 євро в рік і скорочення викидів вуглецю на 500 тонн. Установка енергоефективних приводів VLT® дозволила поліпшити якість повітря для 5 мільйонів пасажирів на рік і перетворила аеропорт в більш екологічний об'єкт.
Після попереднього успіху модернізації перетворювачів частоти до двох приводів циркуляційних насосів потужністю 30 кВт технічний супервайзер аеропорту Колін Слоан вирішив встановити систему управління приводом з регульованою швидкістю на 28 вентиляторів в агрегатах, що покривають 35-40% основного аеропорту.
«З минулого досвіду ми знали, що перетворювачі частоти можуть забезпечити суттєву економію енергії при швидко зростаючих цінах на електроенергію, і завдяки наявності 30-тивідсоткового гранту від нашого постачальника енергії, компанії Energia, відповідно до їх схеми енергоефективності, ми вирішили оновити ряд наших кондиціонерів з регульованою швидкістю приводу».
Попит відповідав контролю швидкості
Міжнародний аеропорт Белфаста обслуговує більше 5 000 000 пасажирів на рік, і система кондиціонування повітря постійно працює, щоб гарантувати комфорт пасажирів. Близько 28 вентиляторів із загальним встановленим навантаженням 240 кВт складають значну частину річного рахунки за електроенергію аеропорту.
Раніше вентилятори працювали неконтрольовано на повній швидкості з прямим запуском в режимі онлайн, і попередні вимірювання показали, що двигуни були збільшені в розмірах і працюють неефективно і значно нижче повної потужності. Установка регулятора швидкості не тільки забезпечить економію енергії, але і поліпшить комфорт пасажирів у всьому аеропорту.
Проведено обстеження сайту
Відділ управління будівлею компанії VIS Security Solutions в Белфасті провів докладне обстеження на місці існуючих навантажень і представив звіт, в якому показано, що при зміні швидкості обертання вентилятора тільки на 20% система поверне енергозбереження, достатню для того, щоб окупити себе менш ніж за 1 рік . Він підкреслив, що умови в аеропорту, які сильно розрізняються залежно від добових і сезонних температурних умов і кількості пасажирів, можна стабілізувати, зв'язавши приводи за допомогою зв'язку ModBus & BACnet з моніторами CO2, які вимірюють економію енергії в кожній із зон обробки пасажирів.
Велика економія з контролем VLT®
Згодом було встановлено і введено в експлуатацію 28 приводів Danfoss VLT® 6000 HVAC, що поставляються місцевим партнером Danfoss Greenville Electrical, спочатку з виходом приводу, обмеженим 30-37 Гц, до повного введення в експлуатацію моніторів якості повітря. Незважаючи на спекотні літні умови, протягом яких система кондиціонування повітря функціонувала задовільно з вентиляторами на швидкості 80%, фактична економія перевершила очікування, і рахунок за електроенергію знизився більш ніж на 16 800 євро за тримісячний період. Очікується, що в більш прохолодних погодних умовах економія буде ще більше, особливо з агрегатами з повним автоматичним контролем навколишнього середовища.
Прибуток на інвестиції
За словами Коліна Слоана, «віддача від енергозбереження настільки хороша, що інвестиції окупилися менш ніж за рік. Умови комфорту для наших клієнтів, безумовно, покращилися,» - говорить Колін Слоан. «І було життєво важливо, щоб під час ремонту було мінімальне порушення роботи аеропорту, тому VIS Security Solutions використовувала будь-яку можливість, щоб спростити процес установки. Використання польового зв’язку знизило складність і вартість контрольної проводки. Більше того, нові панелі керування були попередньо побудовані та встановлені з існуючими панелями управління, які тимчасово використовуються як перемикання».
Всі роботи виконувалися в звичайний час їхньої роботи, але, тим не менше, час простою під час переналагодження було абсолютно мінімальним, і ні персонал, ні пасажири не помітили жодних перешкод.
Більше заощаджень
Завдяки цьому успіху керівництво аеропорту в даний час розглядає кондиціонери, які залишилися та кожен пристрій змінного навантаження в аеропорту з метою встановлення на них приводів з регульованою швидкістю і ще більшої економії. Пасажирам забезпечується кращу якість повітря, і в той же час аеропорт щорічно заощаджує 1 мільйон кВтг і великі гроші за рахунок установки приводів з регульованою швидкістю. «Через зростання цін на електроенергію економія в даний час складає 112 000 євро в рік. Це набагато більше, ніж ми оцінили в 67 000 євро,» - говорить Колін Слоан, технічний керівник в міжнародному аеропорту Белфаста. Завдяки використанню приводів VLT® аеропорт став більш екологічним, що призвело до значної економії енергії та скорочення викидів вуглецю.