35-річна вапняна дробарка більше не вразлива перед незапланованими відключеннями, завдяки вдосконаленню системи VLT® AutomationDrive FC 302 із охолодженням через тильний канал.
FC 302 покращив продуктивність дробарки вапняку, замінивши ремінний привід і усунувши два основні недоліки: стартові максимуми струму та несвоєчасні відключення, спричинені випадковим потраплянням каміння, що неможливо роздробити.
Новий привод забезпечує ККД 98%, а охолодження через тильний канал каналу видалило 90% теплового навантаження з вапняної дробильної підстанції, запобігаючи термічному перевантаженню обладнання та виключаючи потребу в кондиціонері.
Більше інформації
Прочитати та завантажити iPaper
Докладніше про VLT® AutomationDrive
Ознайомтесь з іншими рішеннями Danfoss для гірської галузі: