Приводи Danfoss VLT® HVAC дозволяють системі управління будівлею лікарень реагувати на зміни температури зовнішнього повітря, тиску і температури в повітроводі, забезпечуючи універсальність, надійність і економію енергії в університетських лікарнях Брайтона і Сассексу.
Для того, щоб допомогти університетським лікарням Брайтона і Сассексу знизити споживання енергії, компанія Efficiency Direct Ltd з Shoreham by Sea визначила та організувала установку спеціальних приводів VLT® HVAC на обладнання для обробки повітря в лікарнях.
Дослідну ділянку було обладнано приводами Danfoss VLT® HVAC, які були підключені до системи управління будівлею лікарні, щоб реагувати на зміни температури зовнішнього повітря, тиску в повітроводі та температури. Це забезпечує універсальність, необхідну для складних вимог навколишнього середовища в лікарні.
Дані про споживання енергії, записані до, під час і після установки приводів VLT® HVAC, демонструють значне зниження споживання електроенергії.
Менеджер з енергетики NHS Trust Даун Мосс сказав: «Приводи Danfoss VLT® є частиною серії проєктів по зниженню енергоспоживання. Приводи зарекомендували себе як надійні, універсальні та ефективні, і проєкт був поширений на всю нашу територію».
Відтоді трест замовив ще 88 одиниць для своїх двох великих лікарень в Сассексі. Установка не тільки поліпшила внутрішнє середовище лікарень в обслуговуваних районах, а й привела до зниження споживання електроенергії в приміщенні заводу більш ніж на 50%. Це було визначено як економія 48 000 фунтів стерлінгів, 288 тонн викидів CO2 і 533 000 кВтг електроенергії в рік.
Про університетські лікарні Брайтона та Сассексу
Університетські лікарні Брайтона і Сассексу (BSUH) - це регіональна навчальна лікарня, яка працює в двох місцях: в Королівській лікарні графства Сассекс в Брайтоні і в Королівській лікарні принцеси в Хейуордс-Хіті. Кампус Брайтона включає Королівську дитячу лікарню Олександри і очну лікарню Сассексу, а кампус Хейуордс-Хіт - регіональний центр нейронаук Херствуд-парку.
BSUH надає загальні невідкладні послуги місцевому населенню в місті Брайтон і Хоув, в районі Середній Сассекс і в західній частині Східного Сассексу і його околицях, а також надає додаткові спеціалізовані та третинні послуги пацієнтам в Сассексі і на південному сході Англії.
Обидві лікарні надають багато однакових невідкладних послуг для свого місцевого населення. Крім того, Королівська лікарня принцеси - наш центр планової хірургії, а Королівська лікарня графства Сассекс - центр невідкладної та критичної допомоги. (джерело: www.bsuh.nhs.uk)