Ціна не є вирішальним фактором у правильному виборі компонентів для насосної станції. Насправді, має значення лише загальна вартість володіння, що включає витрати на енергоспоживання. TMVW, Східна Фландрія, компанія з подопостачання, що обрала компоненти з найвищим рівнем енергоефективності для нової станції у Buggenhout - звичайно ж це приводи VLT®.
Привод Danfoss VLT® AQUA має найвищий доступний ККД: 98%. Він оснащений дроселями у ланці постійного струму для зниження гармонічних викривлень, пропонуючи при цьому найвищу ефективність за рахунок функцій, що сфокусовані на воді. Співвідношення між вхідним струмом на 50 Гц і вхідним струмом RMS вище 0,93. Цей низький рівень гармонійних порушень сприяє зменшенню втрат тепла в електромережі та в трансформаторі живлення.
Охолодження через тильний канал.
80% теплових втрат у приводі відводяться вентилятором приводу безпосередньо за межами будівлі через настінні отвори. Решта 20% тепла, що генерується приводом, - і тепла, виробленого іншими компонентами, такими як трансформатор, - евакуйовано вентиляторами зі змінною швидкістю, відповідно до вимірювання температури. Це також економить енергію.
Оскільки тепло розсіюється у відкрите повітря, вентиляція в приміщенні може бути розміщена меншою і менш енерговитратною.
Тільки вищий рівень будівлі видно над поверхнею землі з частиною, що містить електричні приміщення та доступ до підземного насосного приміщення
.
Про TMVM
TMVW - державна компанія, що займається розподілом питної води приблизно для 80 муніципалітетів та міст, що охоплюють більшість провінцій Східна Фландрія (Бельгія).
У 2008 році TMVW розподілила 84 млн. куб.м води для більш ніж 433 000 споживачів та підтримувала 10,584 км трубопроводів. У 2009 році TMVW встановила трубопровід між містами Буггенхаут та Опвейк. Лише 11% виробництва води відбувається за рахунок власних ресурсів. Решту питної води постачають інші державні водоканали.
3 основні насосні майданчики
TMVW володіє 3 основними насосними майданчиками в Бракелі, Буггенхауті та Урселі. Той, що розташований у Буггенхауті, складається з двох станцій та отримує воду від іншої публічної водопровідної компанії AWW. Перша станція, відкрита ще в 1970 році, вже не може задовольнити постійно зростаючий попит, який спостерігається в останні роки, і було вирішено подвоїти потужність.
Вимагається енергоефективність
TMVW ретельно обирав компоненти з високим ККД, забезпечуючи найкращу ефективність у своєму тендерному описі.