Основні моменти
-
Зростання збереження завдяки енергоефективності до 34%
-
Випробування проведені у відповідності зі стандартами EN16825:2016
-
Діапазон умов від 30°C до 40°C та 40%-55% відносної вологості
-
Використовуються холодоагенти R290 та R600a
Виробник холодильного обладнання, компанія Haglund Industri AB прагнув досягти класу енергоефективності A. Експерти Центру розробки та тестування нових застосувань компанії Danfoss ретельно випробували нові комплекти компонентів і повідомили про зниження споживання енергії до 34%.
Компанія Haglund Industri AB є одним з провідних виробників холодильного обладнання в Швеції. Вони більше 150 років виготовляють продукцію з листового металу і останні 65 років виробляють якісні холодильні рішення для ресторанів і підприємств громадського харчування. Ключем до їх успіху є здатність компанії постійно вводити нововведення і реагувати на мінливі потреби своїх клієнтів.
Останнім часом, клієнти вимагають все більш високої енергоефективності - для захисту навколишнього середовища і зниження експлуатаційних витрат. Компанія Haglund бажає зберегти лідерські позиції, тому прагне досягти класу енергоефективності А для своїх комерційних холодильників BRIS 850 (морозильних камер для морозива, пляшко охолоджувачів тощо), одночасно випробовуючи новітні технології компонентів.
Компанія Haglund звернулася до компанії Danfoss, свого виробничого партнера з 1954 року. У Центрі розробки та тестування нових застосувань в Норборзі, є необхідне лабораторне обладнання, спеціально призначене для того, щоб допомогти клієнтам випробовувати і розробляти нові конфігурації продукції. Експерти Danfoss активно допомагають покращити обладнання партнерів.
Генеральний директор компанії Haglund Йохан Хаглунд (Johan Haglund) пояснює: «Наша мета - виробляти найкраще холодильне обладнання в Європі. Але ми можемо стверджувати це, тільки маючи найвищий клас енергоефективності. Ось чому ми звернулися в компанію Danfoss, щоб знайти рішення».

Haglund Industri AB
Виробляє якісне холодильне обладнання для ресторанів і підприємств громадського харчування протягом останніх 65 років.

«Ми щиро віримо, що наші холодильники особливо нові моделі - є найкращими в Європі. Зміни означають, що наші клієнти отримають більш вдосконалений продукт, заощадять гроші, і, крім того, це буде набагато краще для навколишнього середовища».
Йохан Хаглунд (Johan Haglund), Генеральний директор компанії Haglund Industri AB