Пластинчасті теплообмінники SONDEX® Free Flow

  • Огляд
  • Документи
  • Найчастіші запитання

Якщо ваші середовища вимагають делікатного поводження і не дозволяють використання звичайних теплообмінників через високу в’язкість, тенденцію до засмічування чи вміст частинок, SONDEX® Free Flow встановлює новий стандарт покращеної продуктивності і надійності.

Що це означає для вас?

Скористайтеся перевагами максимального часу безвідмовної роботи пластинчастих теплообмінників SONDEX® Free Flow. Безконтактні канали пластин зменшують ризик засмічування і забивання та забезпечують тривалішу експлуатацію.

Негативними наслідками роботи із проблемними середовищами є тривалий час виробництва і втрата продукту внаслідок частих незапланованих робіт з технічного обслуговування або чищення.

Наші інженери розробили рішення SONDEX® Free Flow, що надійно забезпечують найвищу продуктивність і делікатну обробку середовища, максимально збільшуючи інтервали між періодами сервісного обслуговування. Якщо ваше середовище містить тверді речовини, волокна або інші частинки, інтервали між періодами сервісного обслуговування можна додатково збільшити, регулярно виконуючи зворотне промивання.

Легкість чищення, максимальний час безвідмовної роботи

Для середовищ з тенденціями до забруднення найкращим рішенням є безрозбірне чищення CIP (Cleaning In Place). Ефективна конструкція SONDEX® Free Flow характеризується невеликим перепускним об’ємом, що зводить до мінімуму кількість хімічних речовин, потрібних для процесу CIP, і таким чином значно зменшує час чищення і вплив на навколишнє середовище.

Профілі SONDEX® Free Flow

Профіль SONDEX® Free Flow призначений для роботи із середовищами, непридатними до використання у звичайних теплообмінниках через їхню високу в’язкість, вміст волокон чи частинок або значний ризик забруднення.

Сфери використання

  • Виробництво молочної продукції / харчова промисловість
    - наприклад, виробництво харчових продуктів, зокрема соків і алкоголю
  • Цукрова промисловість
    - наприклад, виробництво цукру, зокрема збільшення концентрації цукру в тростинному соку
  • Виробництво біогазу
  • Переробка стічних вод
  • Целюлозно-паперова промисловість
  • Гірничодобувна промисловість

Технічні дані

  • З’єднання від DN25 до DN500
  • (рами сконструйовані за стандартами на виготовлення FEA і PED 2014/68/EU (EN13445) і ASME, розд. VIII, підрозд. 1)
  • Матеріали пластин: AISI 304/316, титан, SMO, хастелой. Інші матеріали доступні за запитом
  • Матеріали прокладок: EPDM-HT, NBR-HT, вітон. Інші матеріали доступні за запитом
  • Висота пластин до 3,5 м
  • Значення витрати до 1600 м3/год
  • Робочий тиск до 10 бар
  • Робоча температура до 200 °C

Функції та переваги

Делікатна обробка і рівномірний розподіл середовища забезпечують максимально високу якість вихідного продукту.

Висока ефективність теплопередачі і збільшені інтервали між чищенням забезпечують експлуатацію протягом всього строку служби з мінімальним простоюванням і максимальним співвідношенням ціни і якості.

Конструкція передбачає великі проміжки між пластинами для протидії засміченню і відсутність застійних зон.

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу
Брошура A world of heat exchangers болгарська Болгарія 04 жовт., 2024 5.3 MB .pdf
Брошура A world of heat exchangers румунська Румунія 10 жовт., 2024 9.7 MB .pdf
Брошура A world of heat exchangers англійська для кількох країн 18 лист., 2024 7.2 MB .pdf
Технічний опис Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) англійська для кількох країн 25 жовт., 2022 3.1 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers італійська для кількох країн 01 серп., 2024 9.1 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers німецька для кількох країн 17 січ., 2024 9.2 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers китайська (CN) для кількох країн 17 січ., 2024 9.6 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers англійська для кількох країн 01 вер., 2023 9.6 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers данська для кількох країн 15 вер., 2023 9.1 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers російська для кількох країн 17 трав., 2024 16.5 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers англійська для кількох країн 01 вер., 2023 13.0 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers угорська для кількох країн 13 вер., 2023 9.1 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers французька для кількох країн 22 груд., 2023 9.2 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers англійська для кількох країн 20 вер., 2022 9.7 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers польська для кількох країн 13 вер., 2023 9.2 MB .pdf
Інструкція з експлуатації Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers англійська для кількох країн 13 вер., 2023 9.6 MB .pdf
Брошура Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions англійська для кількох країн 22 лист., 2024 4.4 MB .pdf
Брошура SONDEX® Free Flow sugar brochure англійська для кількох країн 27 лист., 2024 7.2 MB .pdf
Брошура SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers англійська для кількох країн 12 лют., 2024 9.4 MB .pdf

Найчастіші запитання

Вибір теплообмінника залежить від багатьох факторів. Наші досвідчені інженери зі збуту підбирають теплообмінник із належними розмірами й технічними характеристиками, спираючись на ваші дані та вимоги, щоби запропонувати вам оптимальне якісне рішення.

Наші теплообмінники схвалені й сертифіковані згідно з відповідними промисловими стандартами та вимогами. За детальною інформацією радимо звернутися до місцевого торгового представництва SONDEX®.

Зв’яжіться з місцевим представником SONDEX®, що займається продажами.

Зв’яжіться з місцевим торговельним представництвом SONDEX®. Щоби цінова пропозиція була максимально точною, радимо вказати таку інформацію:

  • завдання,
  • тип середовища,
  • падіння тиску,
  • Значення витрати,
  • Робочий тиск,
  • Термодинамічні властивості, Температура,
  • робочий діапазон температур.