Кульові клапани

  • Огляд
  • Найчастіші запитання
  • Пов’язані товари
  • Інструменти та програми

У будь-яких теплопостачальних організаціях, теплоелектроцентралях, розподільних мережах і теплопунктах має бути передбачена можливість увімкнення та вимкнення потоку в системі.

Завдяки можливості двопозиційного регулювання запірної арматури (відкриття та закриття) систему можна розділити на секції, що дає змогу провести сервісне та технічне обслуговування, а також ремонт окремих ділянок, не зупиняючи систему й не відкачуючи з неї воду повністю.

За допомогою спеціальних типів кульових клапанів (гаряче врізання та розгалуження) мережу можна розширити, не зупиняючи експлуатацію системи.

Конструкція кульових клапанів Danfoss серії JIP забезпечує оптимальну пропускну характеристику за допомогою напрямних трубок і трубної вставки в кулі, які усувають кавітацію та знижують падіння тиску.

У результаті зменшуються експлуатаційні витрати, викиди CO2 та споживання енергії.

Високоефективні кульові клапани Danfoss розроблені спеціально для підприємств централізованого теплопостачання, розподільних і магістральних мереж, насосних станцій і теплопунктів.

Сталеві кульові клапани з повністю зварним корпусом відповідають вимогам для систем гарячого водопостачання та забезпечують високий рівень безпеки. Крім того, кульові клапани підходять для систем централізованого охолодження.

Функції та переваги

До 30 % зниження витрат на електроенергію та експлуатацію завдяки унікальній конструкції кульових клапанів, яка забезпечує оптимальну пропускну характеристику, зменшує падіння тиску та енергоспоживання насоса.

Очікуваний термін служби відповідає терміну служби самого трубопроводу, який становить від 25 до 35 років залежно від умов використання.

Надійне ущільнення, яке не потребує технічного обслуговування протягом усього терміну експлуатації.

Клапани легко відкриваються та закриваються завдяки унікальній системі вивільнення та відсутності осьових навантажень.

Зовнішня герметичність протягом всього терміну експлуатації завдяки унікальній камері сальника штока з графіту/політетрафторетилену (ПТФЕ), яка запобігає зовнішньому протіканню.

Ретельно продуманий пружинний механізм забезпечує герметичність класу А та відсутність внутрішнього протікання протягом усього терміну служби обладнання

Найчастіші запитання

Кульові клапани Danfoss серії JIP розроблені спеціально для систем централізованого теплопостачання та охолодження. Вони не підходять для використання з такими робочими середовищами, як нафта та газ. Ці клапани схвалені до використання з рідинами групи 2 (PED 97/23/EG).

Кульові клапани Danfoss серії JIP розроблені спеціально для систем централізованого теплопостачання та охолодження. Щоб отримати інформацію про інші галузі застосування, проконсультуйтеся з місцевим торговим представником компанії Danfoss.

Кульові клапани використовуються як запірна арматура й мають завжди перебувати в повністю відкритому або повністю закритому положенні. Якщо регулювати витрату за допомогою кульового клапана, кавітація та можливі пошкодження поверхні кулі (частинками в середовищі) можуть скоротити термін служби обладнання й призвести до нестабільності потоку в системі.

Спеціально розроблена внутрішня конструкція кульових клапанів Danfoss серії JIP забезпечує оптимальний потік робочого середовища з мінімальною втратою тиску. Завдяки зниженій втраті тиску в системі скорочується витрата енергії на роботу насоса, що веде до зниження споживання енергії та викидів CO2.

Кульові клапани Danfoss серії JIP можна встановлювати в усіх положеннях.

Пов’язані товари

  • if (isSmallPicture) { Дросельні клапани Danfoss; } else if (isBigColumns) { Дросельні клапани Danfoss } else { Дросельні клапани Danfoss }
    Дросельні клапани

    Дросельні клапани дають змогу здійснювати двопозиційне регулювання потоку в системах централізованого теплопостачання, HVAC-системах та водяних системах з обмеженим місцем під компоненти.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Фільтри

    Фільтри захищають чутливе обладнання, наприклад лічильники, насоси та регулювальні клапани, від сторонніх частинок у робочому середовищі.

  • if (isSmallPicture) { Зворотні клапани Danfoss; } else if (isBigColumns) { Зворотні клапани Danfoss } else { Зворотні клапани Danfoss }
    Зворотні клапани

    Зворотні клапани Danfoss серії NVD пропускають робоче середовище тільки в одному напрямку.

Інструменти та програми

Каталог обладнання: Теплова автоматика Danfoss

Кталог "Трубопровідна арматура"