Поворотні клапани Danfoss використовуються в таких системах опалення:
- Застосування з котлами
- сонячні установки;
- системи теплового насоса;
- системи зі змішуванням і розділенням потоків;
- системи пріоритетного управління.
Поворотні клапани використовуються для регулювання витрати та температури в системі опалення з певним допустимим рівнем протікання, в якій не потрібно задавати характеристики регулювання.
Фахівці компанії Danfoss розробили унікальний індикатор положення, який полегшує монтаж та налагоджування. Індикатори положення клапана можна побачити зверху або збоку незалежно від того, встановлено привод чи знято. Це заощаджує час протягом монтажу та налагоджування.
Завдяки новій удосконаленій конструкції поворотні клапани Danfoss відрізняються найменшим рівнем протікання у своєму класі. Щоб повністю запобігти витокам і забезпечити високі характеристики регулювання, компанія Danfoss рекомендує серію iMCV™ — інтелектуальні регулювальні клапани нового покоління з електроприводом. Ці клапани мають функцію гашення автоколивань, монтуються без використання інструментів, мають один привод для розмірів DN 15–80 і герметичну конструкцію (відсутність протікання).
Функції та переваги
Найнижчий рівень протікання в своєму класі, унікальний регульований індикатор положення для спрощення монтажу та налагоджування
Приводи серії AMB відрізняються швидкістю спрацьовування, універсальністю та не вимагають технічного обслуговування. Це — найякісніші приводи на ринку
Стовідсотково надійне налагоджування завдяки наочному індикатору положення клапана
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|
Інструменти та програми
Довідник із використання програми


Каталог обладнання: Теплова автоматика Danfoss