Приводи серії AMZ 112/113 надійні, прості в монтажі та налагоджуванні, а також підходять для будь-яких систем і підвищують їхню гнучкість. Ці універсальні приводи мають функції, що відповідають потребам клієнта. Завдяки простому монтажу та налагоджуванню привод може ввести в експлуатацію один фахівець. При цьому висока кваліфікація та досвід не потрібні.
Використання приводів Danfoss серії AMZ 112/113 дає змогу уникнути безлічі проблем і скоротити час вибору обладнання, його монтажу та налагоджування без ризику зниження надійності (у приводі використовуються металеві шестерні) і робочих характеристик. Приводи також забезпечують додаткові функціональні можливості в плані діагностики та експлуатації системи, що дає змогу досягати максимальної продуктивності.
Приводи серії AMZ призначені для використання в HVAC-системах або системах центрального опалення, для ізоляції зон без протікання або для перемикання/перенаправлення потоку від одного споживача/джерела до іншого в так званих системах пріоритетного управління. Зазвичай вони використовуються в HVAC-системах (вентиляційних теплообмінниках і блоках кондиціювання повітря) і системах центрального опалення, наприклад у котлах, сонячних електростанціях, теплових насосах, гібридних системах, системах пріоритетного управління та в системах гарячого водопостачання. При цьому системи централізованого теплопостачання можуть також використовуватися для підготовки ГВП в первинному контурі.
Конструкція виробів серії AMZ забезпечує простоту їхнього використання та налагодження без ризику зниження надійності та ефективності.
Приводи серії AMZ призначенні для використання в таких середовищах:
- системи вимкнення зон HVAC (вентиляційні теплообмінники та блоки кондиціювання повітря);
- системи централізованого опалення житлових і комерційних споруд;
- побутові системи гарячого водопостачання;
- сонячні електростанції;
- системи пріоритетного управління мережами гарячого водопостачання та опалення (функція перемикання);
- системи пріоритетного управління котлами, які працюють на різних видах палива (функція перемикання).
Функції та переваги
Заощадження часу завдяки простоті монтажу та налагоджування
Висока якість, надійність і довговічність обладнання за тривалого терміну експлуатації та низької витрати на сервісне обслуговування
Універсальність конструкції спрощує вибір відповідного обладнання
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|
Інструменти та програми
Довідник із використання програми
![](/media/5253/valve-ruler-app.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/koea5xps/heating-automation_-ua.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Каталог обладнання: Теплова автоматика Danfoss
![](/media/s2shyzcn/pipe-armature_ua.png?anchor=center&mode=crop&width=810)