• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Сферичні клапани

  • Огляд
  • Документи
  • Найчастіші запитання
  • Інструменти та програми

Регулювальні клапани з електроприводом (MCV) виробництва Danfoss для централізованого теплопостачання можна використовувати в системах опалення й охолодження, в яких вода та гліколь застосовуються як теплоносій.

Регулювальні клапани з електроприводом забезпечують стабільне та точне регулювання води. Це в свою чергу оптимізує регулювання температури, що призводить до підвищення рівня комфорту для кінцевих споживачів. До асортименту регулювальних клапанів з електроприводом входять як звичайні, так і запобіжні клапани, розраховані на високий перепад тиску.

З точки зору енергоефективності оптимальні характеристики регулювання температури можуть сприяти скороченню втрат тепла й, отже, до зменшення рівня викидів CO2.

Оптимальний діапазон регулювання та швидкий час відгуку на зміну вимог до гарячого водопостачання — це лише деякі з особливостей, які забезпечують найкращі характеристики регулювання.

Сферичні клапани дають змогу модернізувати системи в ключових галузях застосування, де діють дедалі жорсткіші вимоги щодо характеристик регулювання, функцій, компактності й співвідношення ціни та якості. 

Клапани цієї серії виготовляються з різних матеріалів, які підходять для важких умов експлуатації, і з різними сполуками. Наразі ми пропонуємо кілька моделей сідлових клапанів для використання в згаданих вище галузях застосування.

Функції та переваги

Можливість задоволення найскладніших вимог щодо регулювання в системах централізованого теплопостачання з паралельним забезпеченням миттєвого гарячого водопостачання

Простота вибору, монтажу, налагоджування та технічного обслуговування, що дає змогу заощаджувати час, кошти та зусилля

Вбудована система захисту від перегрівання та перевантаження електродвигуна кардинально знижує ризик експлуатаційної відмови в клапані або в системі в цілому

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу

Найчастіші запитання

За однакового перепаду тиску запобіжний клапан закривається з набагато меншим зусиллям. Насправді перевага полягає в тому, що в більшості випадків можна використовувати один привод для всієї лінійки клапанів.

Діапазон регулювання визначає ступінь стабільності характеристики регулювання клапана. Діапазон регулювання — це міра мінімальної регульованої витрати, яку клапан може регулювати. Ця величина визначається як відношення максимальної регульованої витрати до мінімальної регульованої витрати в умовах постійного падіння тиску. Що вища ця величина, то кращі характеристики регулювання клапана.

Ці відомості наведено в технічних описах нашого обладнання. Діапазони регулювання в них зазначено в таблиці технічних характеристик кожного регулювального клапана залежно від його розміру DN. Докладні відомості див. за цим посиланням:
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/

Спеціальне сідло та конус із нержавіючої сталі запобігають ерозії та кавітації. Сідло й конус також орієнтовані певним чином, що знижує вібрацію та покращує ущільнення.

У клапанах з м’яким ущільненням, які також називаються герметичними клапанами, практично відсутнє протікання, що значно підвищує рівень збереження енергії. Відсутність витоків також виключає втрату тиску, тобто насосу в цьому випадку не потрібно працювати постійно.

У клапанах великих розмірів VF3 DN 200, DN 250 і DN 300 запатентованої конструкції використовується м’яке ущільнення, яке набагато ефективніше, ніж у клапанах з металевим ущільненням.
У клапанах Danfoss великих розмірів крім основного порту A-AB також доступний порт B-AB з м’яким ущільненням.

Ми пропонує приводи двох типів. Перший тип (AMV(E) 685) — на 5000 Н, другий (AMV(E) 855) — на 15 000 Н.

Наразі ми проводимо випробування, після чого зможемо точно відповісти на це запитання. Як зазначено вище, отвір B також має м’яке ущільнення, тому ми повинні перевірити, чи не призведе м’яке ущільнення до будь-яких інших проблем (вакуум). Однак ми плануємо випустити для DN 300 додаткове приладдя у вигляді глухого фланця, гвинти та інструкції з використання клапана з трьома портами як 2-портового клапана.

Інструменти та програми

Довідник із використання програми