Багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан для створення безпечних та енергозберігальних систем гарячого водопостачання
Ці клапани монтуються в циркуляційні трубопроводи окремих стояків системи й можуть мати встановлене значення температури від 35 до 60 градусів Цельсія. Це забезпечує гідравлічного балансування, скорочує час очікування, знижує споживання води та енергії, зменшує ймовірність розмноження легіонели у водопровідній і питній воді. Клапани виготовляються з безсвинцевої латуні відповідно до вимог багатьох міжнародних і національних директив, що регламентують якість питної води.
Модулі дезінфекції
Клапани серії MTCV можуть оснащуватися електронним модулем дезінфекції (MTCV-C). У процесі експлуатації температуру води в системі можна тимчасово збільшити до рівня, за якого бактерії легіонели гинуть.
Електронна дезінфекція
CCR2+ — це простий, але технологічний електронний регулятор, що оптимізує роботу електронних пристроїв дезінфекції в системах ГВП. Цей регулятор періодично промиває всі стояки системи по черзі, подаючи воду підвищеної температури для знищення бактерій.
Він може контролювати одночасно до 20 стояків, а для його роботи ще з 16 стояками потрібно підключити залежний пристрій. Усі значення температури зберігаються для реєстрації та аналізу даних.
Регулятор CCR2+ можна підключити до мережі Wi-Fi або до кабельної мережі, щоб забезпечити віддалений доступ із ПК або мобільного пристрою. Щоб максимально оптимізувати роботу, його також можна підключити до системи управління будівлею (BMS). Це дає змогу знизити зусилля на проєктування, а також скоротити кількість використовуваних компонентів системи BMS, які мають аналогічний функції.

Балансування систем гарячого водопостачання
На цій анімації показані проблеми та труднощі, що виникають у системах гарячого водопостачання в нежитлових будівлях, наприклад небажані теплові втрати, низька енергоефективність і ризик розмноження легіонели.
Функції та переваги
Підвищений комфорт
Гаряча вода надходить до всіх мешканців з однаковою швидкістю.
Заощадження енергії
У системі зменшується втрата тепла, і підвищується її ефективність. Це дає змогу знизити витрати клієнтів і точніше вести облік витрат.
Зменшення витрати води
Якщо завжди подається гаряча вода необхідної температури, то витрата знижується, оскільки не доводиться чекати, доки вона нагріється, або змішувати її з холодною водою, щоб досягнути комфортної температури.
Зниження витрат
Система працює ефективніше та запобігає осадженню накипу й утворенню корозії, які можуть привести до пошкодження трубопроводів
Зменшення ризику розмноження легіонели
Підтримка температури води на рівні, за якого легіонела не здатна розмножуватися, знижує ймовірність зараження. Безумовно, у конструкції системи також не має бути вразливих місць, таких як довгі трубопроводи без циркуляції.
Короткий термін окупності
Як правило, обладнання системи термічними балансувальними клапани не потребує значних затрат. Інвестиції окупаються за невеликий проміжок часу (1–2 роки).
Безсвинцева латунь
Клапани виготовляються з безсвинцевої латуні відповідно до вимог багатьох директив, що регламентують якість питної води. Використання безсвинцевої латуні — це ще один крок до покращення якості питної води, що відповідає вимогам екологічно раціонального використання ресурсів.
Відповідність індивідуальним потребам клієнтів
Базова модель (A) клапана серії MTCV забезпечує термостатичне балансування в діапазоні температур від 35 до 60 °C. Якщо в системах періодично потрібно проводити термічну дезінфекцію, клапан базової моделі можна легко модернізувати за допомогою модуля дезінфекції (модель C), який забезпечує електронне автоматичне керування процедурою дезінфекції.
Автоматична дезінфекція
Забезпечте максимально безпечні умови експлуатації систем ГВП з найвищою ефективністю й скоротіть час, що витрачається на моніторинг і реєстрацію даних.
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Цінник | Прайс: Балансувальні клапани | українська | Україна | 06 січ., 2025 | 646.3 KB | |
UA декларація | Danfoss UA 2023-01-23 MTC ASV RA FH RAX PL03 PL28 | українська | для кількох країн | 27 лист., 2024 | 943.0 KB | |
Сертифікат на обладнання або судини, що працюють під тиском | LLC CDC EURO-TYSK UA.TR.089.1011.01-22 | українська | для кількох країн | 27 лист., 2024 | 3.9 MB |