• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Огляд
  • Документи
  • Програмне забезпечення
  • Відеозаписи
  • Інструменти та програми
  • Тексти комерційних пропозицій

Ручні балансувальні клапани Danfoss серії LENOTM MSV мають найбільш універсальну та найзручнішу в своєму класі конструкцію. Іноді монтаж клапанів може викликати проблеми через обмежений простір. Проте клапани серії LENOTM MSV оснащені знімним маховиком, що полегшує його монтаж в невеликому просторі.

Щоб скоротити витрати на запірну арматуру, у клапанах серії LENOTM MSV-BD, MSV-B та MSV-O об’єднанні функції балансування та перекриття потоку. Для цього в конструкції використовується кульовий клапан, який забезпечує стовідсоткову герметичність під час перекриття потоку

в системі. Використання відсічного кульового клапана не впливає на характеристики витрати. Крім того, цифрову індикацію попередніх налаштувань добре видно під різними кутами, що полегшує налагоджування системи.

Усі три типи клапанів серії LENOTM MSV оснащені вбудованими вимірювальними ніпелями голчастого типу (для 3-мм голок). Клапан серії MSV-BD можна обертати на 360° разом із зливним отвором у будь-яке зручне положення. Клапан серії MSV-O оснащений вбудованою діафрагмою Вентурі. MSV-S — це додаткова запірна арматура з вбудованим зливним отвором.

Функції та переваги

Просте встановлення

Завдяки компактній конструкції та маховику, який легко знімається, для монтажу клапана потрібний зовсім невеликий простір. Щоб забезпечити високу точність вимірювань, звичайні балансувальні клапани слід монтувати в пряму ділянку трубопроводу. Клапани серії LENO™ без шкоди для точності вимірювань можна розміщувати в будь-яких місцях, наприклад відразу за колінчастим патрубком.

Просте встановлення

Завдяки компактній конструкції та маховику, який легко знімається, для монтажу клапана потрібний зовсім невеликий простір. Щоб забезпечити високу точність вимірювань, звичайні балансувальні клапани слід монтувати в пряму ділянку трубопроводу. Клапани серії LENO™ без шкоди для точності вимірювань можна розміщувати в будь-яких місцях, наприклад відразу за колінчастим патрубком.

Проста фіксація заданого значення

Щоб зафіксувати задане значення, досить простого натиснути на верхню частину маховика.

Щоб зробити експлуатацію ще зручнішою, до клапанів серії LENO™ MSV-BD додається зелений знімний ключ для розблокування. Просто натисніть зелену засувку, і клапан розблокується. Щоб захистити клапан від втручання, у нього можна вставити пластикову стяжку (додаткове приладдя).

Просте перекриття потоку

Коли клапан серії LENO™ MSV заблокований, він стає кульовим клапаном. Ця функція надає кілька переваг: у такому клапані відсутнє протікання, спрощена система відкривання та закривання. Закриття клапана не впливає на встановлене значення витрати, оскільки механізм налаштування та механізм перекриття потоку повністю незалежні. Положення (відкрито або закрито) чітко вказується червоним індикатором.

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Країна Оновлено Завантажити Тип файлу
Каталог Автоматичні та ручні балансувальні клапани українська Україна 17 жовт., 2024 23.0 MB .pdf
UA декларація Danfoss UA 2023-01-23 MTC ASV RA FH RAX PL03 PL28 українська для кількох країн 27 лист., 2024 943.0 KB .pdf
Сертифікат на обладнання або судини, що працюють під тиском LLC CDC EURO-TYSK UA.TR.089.1011.01-22 українська для кількох країн 27 лист., 2024 3.9 MB .pdf
Технічний опис MSV-B українська Україна 23 вер., 2024 988.5 KB .pdf
Технічний опис MSV-BD українська Україна 26 вер., 2024 815.6 KB .pdf
Технічний опис MSV-S українська Україна 23 вер., 2024 459.2 KB .pdf

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення Danfoss C.H.

Програмне забезпечення Danfoss C.H.

Програмне забезпечення Danfoss C.H. із розширеними можливостями допоможе спроєктувати та розрахувати систему опалювання або охолодження з використанням обладнання Danfoss.

Відеозаписи

Інструменти та програми

Програмні інструменти

Тексти комерційних пропозицій

Цей ручний клапан призначений для балансування витрати в системах опалення, охолодження та гарячого водопостачання. Балансування на відводі має здійснюватися ручним попередньо налаштованим клапаном з вимірювальними ніпелями для налагоджування або перевірки витрати. У цьому випадку мають підтримуватися наступні характеристики:

  • Функція перекриття потоку з індикацією положення має бути ізольована від функції налаштування
  • Попередні налаштування видно з усіх сторін
  • Має підтримуватися функція блокування маховика для запобігання несанкційованим змінам установлених значень
  • Можливість зняти маховик клапана на етапі монтажу
  • Наявність вимірювального блока, що обертається на 360° (дренажний кран і вимірювальні ніпелі)
  • Можливість спорожнення та заповнення системи з обох боків клапана
  • Можливість руху потоку в обох напрямках
  • Наявність самоущільнювальних циліндричних вимірювальних ніпелів
  • Клас герметичності A відповідно до ISO 5208
  • Клас тиску PN 20
  • Тип з’єднання, DN 15(LF)–50: внутрішня різь відповідно до ISO 7/1 або
  • Тип з’єднання, DN 15(LF)–20: зовнішня різь відповідно до ISO 228/1
  • Діапазон регулювання температур: -20 ... 120 °C
  • Максимальний перепад тиску: 2,5 бар
  • Матеріал корпуса клапана: латунь, стійка до вимивання цинку
  • Куля з хромованою латуні
  • Ущільнювальні кільця з етилен-пропіленового каучуку (EPDM)