Комбіновані автоматичні балансувальні клапани Danfoss серії AB-PM забезпечують надійну роботу HVAC-системи за низької вартості обслуговування. Цей клапан дає змогу досягати оптимального балансування системи за будь-яких навантажень і забезпечує стабільну витрату та перепад тиску в кожній зоні. Крім того, клапан може оснащуватися приводом, що забезпечує окреме регулювання кожної зони. Це є чудовим рішенням для двох основних галузей застосування:
- житлові будівлі (багатоквартирні будинки) з двотрубними системами опалення і з розподільними системами для кожної квартири, наприклад з колекторами для гідравлічного підлогового опалення;
- комерційні будівлі (без оздоблення), у яких HVAC-системи встановлюються поетапно або різними організаціями.
У житлових будівлях здебільшого використовуються клапани серії AB-PM розмірів DN 10–32, які забезпечують гідравлічного балансування для кожної квартири, наприклад перед колектором для систем підлогового опалення. Опція підключення до регулятора температури приміщення дає змогу використовувати для кожної квартири такі функції, як, наприклад, зниження температури в нічний час або режим роботи у святкові дні.
У комерційних HVAC-системах здебільшого використовуються клапани серії AB-PM розмірів DN 40–100. Автоматичний балансувальний клапан можна використовувати в завершених будівлях без оздоблення, наприклад у торгових або офісних центрах, для забезпечення надійної роботи системи опалення, що важливо власнику будівлі та орендарям. Використання клапана серії AB-PM — це ідеальне рішення для таких типів будівель, у яких монтаж, передача об’єктів і налагоджування часто виконуються поетапно. У цих випадках на першому етапі монтується магістральний трубопровід без кінцевих пристроїв (відповідальним власником будівлі). На другому етапі виконується монтаж кінцевих пристроїв у кожній зоні (відповідальним орендарем).
Використання клапана серії AB-PM гарантує необхідну витрату в кожній зоні та забезпечує гідравлічного балансування в системі за будь-яких умов у кожній з окремих зон за наявності одного або кількох кінцевих пристроїв.
Функції та переваги
Безліч функцій в одному компактному клапані
Комбінований балансувальний клапан, призначений для регулювання перепаду тиску, обмеження витрат і зонального регулювання
Клапан забезпечує необхідну витрату й Δp у кожній зоні
Простий, швидкий і зрозумілий процес проєктування
Швидкий монтаж та просте налаштування

Анімовані інструкції зі встановлення клапанів серії AB-PM малих розмірів DN
Перегляньте анімовані інструкції зі встановлення клапанів серії AB-PM
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошура | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | словацька | Словаччина | 23 бер., 2021 | 2.9 MB | |
Брошура | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | німецька | для кількох країн | 06 серп., 2018 | 539.5 KB | |
Брошура | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | польська | для кількох країн | 19 лют., 2019 | 1.3 MB | |
Брошура | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | англійська | для кількох країн | 13 бер., 2018 | 629.4 KB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | чеська | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.2 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | естонська | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.2 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | шведська | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.2 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | литовська | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.2 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | іспанська, кастильського | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.2 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | французька | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.2 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | китайська (CN) | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.3 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | англійська | для кількох країн | 15 лип., 2022 | 1.8 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | латиська | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.2 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | данська | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.2 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | російська | Central Asia Unit | 20 лист., 2019 | 1.3 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | німецька | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.3 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | українська | Україна | 23 вер., 2024 | 1.5 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | румунська | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.3 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | польська | для кількох країн | 14 лют., 2019 | 1.2 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | турецька | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.2 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 10-32) | угорська | для кількох країн | 14 вер., 2022 | 2.3 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | італійська | для кількох країн | 14 серп., 2018 | 1.7 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | іспанська, кастильського | для кількох країн | 12 квіт., 2019 | 1.9 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | турецька | для кількох країн | 14 серп., 2018 | 1.7 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | чеська | для кількох країн | 14 серп., 2018 | 1.9 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | латиська | для кількох країн | 14 серп., 2018 | 1.7 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | англійська | для кількох країн | 07 бер., 2018 | 1.8 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | румунська | для кількох країн | 14 серп., 2018 | 1.7 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | естонська | для кількох країн | 14 серп., 2018 | 1.7 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | польська | для кількох країн | 14 серп., 2018 | 1.7 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | литовська | для кількох країн | 14 серп., 2018 | 1.7 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | фінська | для кількох країн | 14 серп., 2018 | 1.7 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | шведська | для кількох країн | 14 серп., 2018 | 1.7 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | німецька | для кількох країн | 20 груд., 2019 | 2.3 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | французька | для кількох країн | 14 серп., 2018 | 1.7 MB | |
Технічний опис | AB-PM (DN 40-100) | угорська | для кількох країн | 12 квіт., 2019 | 1.9 MB | |
Брошура | AB-PM brochure | італійська | Італія | 14 лист., 2014 | 2.9 MB | |
Брошура | AB-PM brochure | англійська | для кількох країн | 03 вер., 2014 | 817.4 KB | |
Брошура | AB-PM brochure | польська | Польща | 17 серп., 2017 | 1.7 MB | |
Брошура | AB-PM brochure | румунська | Румунія | 01 вер., 2014 | 576.4 KB | |
Брошура | AB-PM brochure | чеська | Чеська Республіка | 18 лист., 2014 | 719.6 KB | |
Технічний опис | AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 | французька | для кількох країн | 25 жовт., 2017 | 1.1 MB | |
Технічний опис | AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 | англійська | для кількох країн | 30 лип., 2017 | 1.2 MB | |
Брошура | Hydronic Balancing & Control product overview | англійська | для кількох країн | 12 груд., 2016 | 1.1 MB | |
Брошура | Hydronic Balancing & Control product overview | німецька | Швейцарія | 14 жовт., 2022 | 1.8 MB | |
Брошура | Hydronic Balancing & Control product overview | німецька | для кількох країн | 30 серп., 2022 | 1.6 MB | |
Брошура | Hydronic Balancing & Control product overview | англійська | Об'єднане Королівство | 11 лист., 2014 | 7.1 MB | |
Брошура | Hydronic Balancing & Control product overview | італійська | Італія | 07 бер., 2021 | 1.0 MB | |
Брошура | Hydronic Balancing & Control product overview | чеська | Чеська Республіка | 18 лист., 2014 | 1.0 MB |
Статті
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Як збалансувати системи ОВКП у будівельних спорудахБудівельні споруди — великі будівлі, розділені на невеликі зони для оренди (офісні будівлі, торгові центри тощо), швидко набувають популярності. Для проектування та введення в експлуатацію системи ОВКП у таких будівлях потрібен інший підхід. Якщо цю вимогу не взяти до уваги, слід очікувати виникнення проблем, пов’язаних із тривалим часом передачі приміщення в експлуатацію, надмірними габаритами й ненадійністю системи.
Креслення
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Колектори та приводиУніверсальні компоненти Danfoss дають змогу збирати колектори для систем підлогового опалення відповідно до ваших вимог. Завдяки широкому асортименту компонентів ви можете оснастити колектор стандартними або попередньо налаштованими витратомірами, запірною арматурою та повітровипускними клапанами, що найкраще відповідають вимогам проєкту.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Комплекти з’єднувальних елементів для клапанів серії AB-PMПопередньо складені рішення автоматичного балансування для колекторів. Комплектний блок установлюється перед колектором у радіаторній системі або системі підлогового опалення.
Програмне забезпечення

Програмне забезпечення Danfoss C.H.
Програмне забезпечення Danfoss C.H. із розширеними можливостями допоможе спроєктувати та розрахувати систему опалювання або охолодження з використанням обладнання Danfoss.