Цифровий привод серії NovoCon® S призначений спеціально для клапана Danfoss серії AB-QM — провідного на ринку незалежного від тиску балансувального та регулювального клапана, що забезпечує оптимальну взаємодію високоефективної гідравлічної HVAC-системи та інтелектуальних рішень автоматизації будівель.
Приводи з традиційним управлінням лише надсилають аналоговий сигнал зворотного зв’язку контролеру системи BMS, установленому в приміщенні. На відміну від них привод серії NovoCon® S передає різні параметри системи у вигляді цифрових сигналів безпосередньо в систему управління будівлею через шину BACnet або Modbus. Наприклад, цей привод передає точні дані про стан привода/клапана, налаштування, температуру, аварійні сигнали тощо.
Завдяки всім цим даним система BMS отримує детальну інформацію про стан HVAC-системи та забезпечує віддалений доступ до неї, що дає змогу оптимізувати роботу всієї системи, а також підвищити рівень комфорту в приміщеннях і ефективність використання енергії в будівлях.
Цифровий привод також має вбудовані входи/виходи, які забезпечують додаткову функціональність, гнучкість і скорочення витрат. Ось кілька прикладів можливого використання входів/виходів приводів:
- індикація витрати та споживання енергії за рахунок підключення датчиків вимірювання температури подачі та зворотного теплоносія за допомогою NovoCon® Energy;
- можливість підключення до 4-трубних систем із перемиканням режимів роботи за допомогою NovoCon® CO6;
- підключення різних датчиків (наприклад, датчиків температури приміщення, вологості або конденсації) і керування різними пристроями, наприклад вентиляторами, за допомогою кабелю віддаленого вводу/виводу NovoCon®.
Привод серії NovoCon® — це ключовий пристрій, що дає змогу підключати будівлі до інтелектуальних систем безперервного моніторингу, керування енергоспоживанням і профілактичного технічного обслуговування, які забезпечують найвищий рівень комфорту та мінімальні експлуатаційні витрати. Цифрові приводи можна використовувати в будівлях різних типів, як-от офіси, готелі та лікарні. Крім того, їх можна встановлювати на круїзних лайнерах, в університетах, центрах обробки даних, торгових центрах, музеях або супермаркетах.
Привод серії NovoCon® S застосовується в HVAC-системах різних типів, наприклад у блоках кондиціювання повітря (БКВ), вентиляційних теплообмінниках (ВТ), у системах холодних стель і балок, в опалювальних панелях і чотирьохтрубних системах з перемиканням режимів роботи.
NovoCon® S and NovoCon® M
Danfoss NovoCon® series of digital actuators for PICVs currently consists of two versions;
- NovoCon® S fits AB-QM valves DN 10-32 and new AB-QM 4.0 valves DN 15-32. These combinations are applicable for various types of Terminal Units such as Fan Coil Units (FCU), chilled beams and radiant panels. The valves are used in two-pipe heating or cooling and four-pipe heating/cooling change-over systems.
- NovoCon® M fits dedicated AB-QM NovoCon® valves DN 40-100. These combinations are applicable for the control of high volume flows in e.g. Air Handling Units (AHU), chillers and boilers applications.
Built-in I/O
The digital actuators also offers built-in I/O's for added functionality, flexibility and cost savings. In some applications this can replace I/O modules from the BMS. A few examples of using the actuators’ I/O’s are:
- Flow & energy indication by connecting sensors for return and supply temperature measurement with NovoCon® Energy
- Optimized solution for 4-pipe change-over applications with NovoCon® CO6 (only for NovoCon® S)
- To connect different sensors (e.g. room temperature, humidity, or condensation) and control different devices such as fans with NovoCon® Remote I/O cable.
Функції та переваги
Віддалений доступ
Віддалений доступ до всіх приводів можна отримати через шину за допомогою системи BMS. Це значно скорочує час монтажу та налагоджування, а також витрати протягом багаторічної експлуатації будівлі.
Безперервне налагоджування
Щоб оптимізувати роботу HVAC-системи, можна отримувати та аналізувати дані про її роботу. Завдяки простоті регулювання різні операції, як-от налаштування розрахункової витрати, можна легко виконувати на одному, кількох чи одночасно на всіх приводах. Можливість безперервного моніторингу та налагоджування системи скорочує час і витрати протягом усього життєвого циклу будівлі.
Діагностичне технічне обслуговування
Не варто чекати, доки компоненти HVAC-системи вийдуть із ладу, з’являться скарги та виникне необхідність у проведенні термінових заходів із сервісного обслуговування. Замість цього просто визначте місце і час можливої несправності й завчасно прийміть заходи безпеки.
Абсолютна гнучкість
Проєктувальники або системні інтегратори систем BMS можуть розробляти спеціальні HVAC-рішення для кожного проєкту. Якщо власнику будівлі необхідно модернізувати її, HVAC-систему можна змінити відповідним чином без необхідності фізичного повторного налаштування компонентів BMS.

Представляємо новий цифровий привод серії NovoCon® S для оптимального гідравлічного балансування
Отримайте найкращі у своєму класі характеристики гідравлічного балансування за допомогою нового привода серії NovoCon® S. Цей цифровий привод розроблений спеціально для регулювальних клапанів серії AB-QM і забезпечує віддалене керування системою опалення або охолодження на всіх етапах: від монтажу до технічного обслуговування. Перегляньте цю коротку анімацію та дізнайтеся про основні особливості нового привода серії NovoCon® S.
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошура | Комплексні гідравлічні рішення ОВК 4.0 (HVAC 4.0) | українська | Україна | 11 серп., 2023 | 5.7 MB | |
Технічний опис | Цифрові електроприводи NovoCon® S, M, L та XL | українська | Україна | 17 лип., 2023 | 9.3 MB | |
Брошура | Novocon + HVAC 4.0 | українська | Україна | 21 серп., 2020 | 2.0 MB | |
UA декларація | UA Actuators 2024-06-27 | українська | для кількох країн | 27 лист., 2024 | 755.2 KB |
Програмне забезпечення

Danfoss C.H.: програмне забезпечення
Програмне забезпечення Danfoss C.H. із розширеними можливостями допоможе спроєктувати та розрахувати систему опалювання або охолодження з використанням обладнання Danfoss.
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMНезалежні від тиску балансувальні та регулювальні клапани (PIBCV) серії AB-QM забезпечують регулювання та динамічне балансування в HVAC-системах опалення та охолодження. Клапани PIBCV розроблені для різних типів кінцевих пристроїв і забезпечують максимальний рівень комфорту та високу енергоефективність у комерційних і громадських будівлях.