Оптимальна ефективність роботи систем контролю над кліматом у приміщеннях забезпечується завдяки використанню найкращих приводів. Що швидше та точніше спрацьовує привод після отримання керувального сигналу, то краще працює система.
Компанія Danfoss пропонує широкий асортимент приводів, які підходять для використання з незалежними від тиску балансувальними та регулювальними клапанами серії AB-QM.
NovoCon® S
Цей інноваційний цифровий редукторний привод зі з’єднанням через шину призначений для безпосереднього підключення до систем управління будівлями (BMS) через шину BACnet або Modbus. У ньому передбачені безліч функцій і переваг, про які докладніше описано нижче.
AME і AMV
Щоб забезпечувати найкращі характеристики регулювання в системах з аналоговими керувальними сигналами, необхідно використовувати редукторні приводи. Ці приводи дуже точно регулюють положення отвору клапана.
Управління редукторними клапанами серії AME здійснюється через сигнал 0–10 В або 4–20 мА, а приводами серії AMV — через сигнал 3-позиційного керування (відкрите, нейтральне та закрите положення).
Щоб забезпечувати найкращі характеристики регулювання, у редукторних приводах для клапанів серії AB-QM реалізована функція автоматичного визначення величини ходу клапана.
TWA, ABN і ABNM
Термічні приводи — це економічне рішення для управління клапанами серії AB-QM. В основі роботи цих приводів лежить теплове розширення воскового елемента. Керування приводами моделей TWA-Z і ABN A5 здійснюється через сигнал увімкнення/вимикання регулятора температури. Залежно від отриманого сигналу восковий елемент нагрівається або не нагрівається.
Приводи моделі ABNM A5 регулюються моделювальним сигналом 0–10 В, що надходить від регулятора температури. Сигнал 0–10 В забезпечує точніші характеристики регулювання.
Функції та переваги
Широкий асортимент обладнання
Завдяки широкому асортименту приводів будь-яких розмірів (DN 10–250) з керувальними сигналами будь-яких стандартних типів (сигнал увімкнення/вимкнення, 0–10 В, 4–20 мА, зв’язок через шину) і з різними принципами роботи (термічні приводи, аналогові та цифрові редукторні приводи) ви завжди зможете підібрати прийнятний для клапанів серії AB-QM привод відповідно до проектних вимог.

Відгуки про клапани Danfoss серії PIBCV
Ми попросили клієнтів компанії Danfoss поділитися враженнями від використання незалежних від тиску балансувальних і регулювальних клапанів (PIBCV). Дізнайтеся більше про переваги їхнього використання, а також про те, чому наші клієнти віддали перевагу клапанам PIBCV, а не традиційним рішенням для балансування.
Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошура | AB-QM Actuator Selection Infographic - UK | англійська | Об'єднане Королівство | 15 січ., 2021 | 8.6 MB | |
Інформація щодо впливу продукта на навколишнє середовище | EPD ABQM 4.0 DN 15-32 & NovoconS | англійська | для кількох країн | 27 січ., 2023 | 4.1 MB | |
Інформація щодо впливу продукта на навколишнє середовище | EPD ABQM 4.0 DN 15-32 with AME 110 | англійська | для кількох країн | 27 січ., 2023 | 3.7 MB | |
Інформація щодо впливу продукта на навколишнє середовище | EPD ABQM DN 40 -100 with AME 435 actuator | англійська | для кількох країн | 27 лист., 2023 | 2.5 MB | |
Інформація щодо впливу продукта на навколишнє середовище | EPD ABQM DN 40 -100 with NovoCon M actuator | англійська | для кількох країн | 27 лист., 2023 | 2.7 MB | |
Інформація щодо впливу продукта на навколишнє середовище | EPD AME 110 NL/NLX | англійська | для кількох країн | 11 груд., 2024 | 2.8 MB | |
Брошура | Hydronic Balancing & Control product overview | англійська | для кількох країн | 12 груд., 2016 | 1.1 MB | |
Брошура | Hydronic Balancing & Control product overview | англійська | Об'єднане Королівство | 11 лист., 2014 | 7.1 MB | |
Брошура | Infographic - Actuator selection for AB-QM PICVs | англійська | для кількох країн | 17 вер., 2024 | 3.4 MB | |
Історія установок | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | англійська | для кількох країн | 28 вер., 2020 | 960.1 KB | |
Брошура | NovoCon | Digital actuator for HVAC | англійська | для кількох країн | 20 черв., 2017 | 772.5 KB |
Асортимент продукції
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Цифровий привод серії NovoCon® SРеволюційний цифровий привод Danfoss серії NovoCon® S об’єднує в собі незрівнянні характеристики гідравлічного балансування та регулювання HVAC-систем. Це перші у своєму роді приводи HVAC-систем, безпосередньо підключені до системи управління будівлею (BMS). Завдяки цьому системні інтегратори можуть розробляти сучасні рішення на базі технології «Інтернет речей» (IoT).