DSE FLEX — компактна платформа теплопункту, призначена для централізованого незалежного теплопостачання, з максимум 3 контурами з можливостями комбінування модулів у разі потреби більшої кількості контурів.
Максимальну продуктивність визначають за температурою, допустимим падінням тиску і місцевими нормами і правилами. Теплообмінник 560 кВт, ГВП 590 кВт. Це ексклюзивна система, призначена для оптимального задоволення спеціальних запитів і виконання найжорсткіших вимог до централізованого теплопостачання. Доступно лише за запитом.
Функції та переваги
Гнучка конструкція теплопунктів заощаджує простір і полегшує монтаж.
Придатна до використання в різних варіантах, зокрема в системах опалення, гарячого водопостачання і/або інших системах водяного опалення.
Може використовуватися для опалення багатоквартирних будинків, а також комерційних і промислових об’єктів.
Цей теплопункт встановлюється на підлозі, має легкий профіль, компактний розмір і призначається для швидкого й безпечного транспортування.

Документи
Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
---|