Модульні або індивідуально підібрані автономні системи

  • Огляд
  • Асортимент продукції
  • Інструменти та програми

Централізовані системи теплопостачання та охолодження відрізняються за розмірами: від невеликих систем, які працюють на біомасі та інших поновлюваних джерелах енергії, до великомасштабних мереж централізованого теплопостачання.

У масштабніших системах використовується надлишкове тепло, яке генерується під час комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, спалювання сміття або вторинне тепло від промислових процесів. Також у якості теплоносія в централізованих системах опалення може використовуватись пара, за умов відповідності застосовним технічним правилам і нормам техніки безпеки.

Широкий досвід у проектуванні та монтажі централізованих систем опалення надає нам можливість забезпечити відповідність системи усім застосовним вимогам: від технічних критеріїв постачальника теплової енергії та вимог експлуатаційної компанії, потреб власників будинків або користувачів, до вимог із безпеки, енергоефективності, монтажу та простоти в експлуатації.

Функції та переваги

Великий асортимент теплопунктів від одного постачальника 

Вбудовані компоненти забезпечують безпечну роботу, підвищують довговічність і зводять до мінімуму витрати протягом всього життєвого циклу 

Отримуйте переваги завдяки оптимізації теплопередачі та функцій контролю системи

DSE Flex: гнучка конструкція теплопункту

DSE Flex встановлюється на підлозі, має легкий профіль, компактний розмір і призначається для швидкого й безпечного транспортування. Він придатний для опалення багатоквартирних будинків, а також комерційних і промислових об’єктів.

Асортимент продукції

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Незалежна система опалення та гаряче водопостачання

    Теплопункти незалежної системи опалення оснащуються теплообмінниками, що відділяють потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Теплопункти незалежної системи опалення рекомендовані для мереж PN16 і вищих класів тиску.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Незалежна система опалення

    Теплопункти незалежної системи опалення оснащуються теплообмінниками, що відділяють потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Теплопункти незалежної системи опалення рекомендовані для мереж PN16 і вищих класів тиску. Теплопункти цієї категорії зазвичай оснащені з’єднувальними трубами для циліндра гарячого водопостачання в первинному контурі для приєднаних конструкцій та у вторинному контурі для зварних конструкцій.

  • if (isSmallPicture) { DSE Flex Danfoss; } else if (isBigColumns) { DSE Flex Danfoss } else { DSE Flex Danfoss }
    DSE Flex

    DSE FLEX — компактна платформа теплопункту, призначена для централізованого незалежного теплопостачання, з максимум 3 контурами з можливостями комбінування модулів у разі потреби більшої кількості контурів.

Інструменти та програми