Зменште рахунок за опалення супермаркету та зменште викиди CO2 за допомогою блоку рекуперації тепла Danfoss
HRU (рекуператор тепла) призначений для рекуперації відпрацьованого тепла холодильних установок CO2. Рекупероване тепло може бути використано для власних потреб на опалення або повернуто в комунальну мережу централізованого теплопостачання. Ідеально підходить для супермаркетів, обладнаних холодильними станціями. В систему входить тепловий пункт з накопичувальними баками.
Дистанційне управління та моніторинг
HRU оснащений автоматичним контролером Danfoss ECL, що надає можливості зовнішнього зв’язку з обладнанням. Крім того, Danfoss пропонує веб-рішення під назвою ECL portal (ecl.portal.danfoss.com), яке дозволяє здійснювати дистанційне управління, моніторинг і сигналізацію з блоку. Візуалізація порталу ECL забезпечує зручність використання, а доступ через ПК або смартфон підвищує рівень обслуговування та знижує витрати завдяки цілодобовому доступу.
Конструкція та монтаж
HRU спроектований як такий, що встановлюється на підлозі і поставляється цільним, з можливістю розділення на 3 частини, що дозволяє транспортувати блок вузькими коридорами. Усі теплообмінники виготовляються за технологією Micro Plate, розробленою компанією Danfoss, яка значно збільшує продуктивність підстанції та термін служби. Стандартне компонування блоку дозволяє підготувати з'єднувальні труби всередині будівлі ще до доставки станції. Трубопроводи, підготовлені за допомогою автоматичних зварювальних апаратів, забезпечують найвищу якість зварювання.

Супермаркети перетворюються на постачальників тепла
Зосередженість мереж супермаркетів на перехід до «зеленої» енергії з блоками рекуперації тепла Danfoss.
Історії успіху
Рішення, безпечне для клімату
HRU безпечний для довкілля і зменшує викиди CO2. Зокрема, супермаркети можуть акумулювати надлишок тепла від систем охолодження для обігріву торгових приміщень. У деяких районах відпрацьоване тепло через тепломережі може передаватися домогосподарствам (житлові масиви, приватні та комерційні будівлі). Ефективність системи забезпечує короткий час повернення інвестицій і дозволяє економити кошти на опалення в довгостроковій перспективі.
Заводська збірка забезпечує ефективність роботи на місці встановлення
HRU виготовляється на основі 3D моделі, підготовленої нашим конструкторським відділом. Усі компоненти, наприклад: теплообмінники, регулюючі клапани, насоси та вимірювальне обладнання, підібрані і поєднані з трубопроводом. На основі 3D-креслень труби гнуть, ріжуть і зварюють за допомогою автоматизованих машин, що забезпечує найвищу якість і короткий термін виготовлення. Агрегати виконані у вигляді модульних конструкцій, що полегшує транспортування та монтаж. Блоки мають електричний щит, який функціонально тестується і готовий до використання після підключення електроживлення до холодильної станції на місці.
Блок HRU Danfoss — це повноцінний продукт: спроектований, виготовлений і протестований — готовий до використання. Danfoss має більш ніж 40-річний досвід виробництва таких підстанцій, що гарантує чудову функціональність.
Функції та переваги
HRU значно знижує витрати на опалення (термін окупності - 1-3 роки залежно від поточного джерела опалення)
Зібрані на заводі підстанції зменшують потребу в площі до 30% порівняно з рішеннями, що з нуля збираються на місці
Просте встановлення та використання з віддаленим доступом через безкоштовний хмарний портал ECL від Danfoss або через інші протоколи, такі як Modbus
Уся продукція Danfoss виробляється відповідно до PED 2014/68/EU і відповідає стандартам ISO9001/ISO14001/IATF 16949.

Дізнайтеся більше про різні варіанти виконання HRU
- HRU з двома баками з непрямим підключенням і можливістю перепродажу тепла
- HRU з двома баками з прямим підключенням і можливістю перепродажу тепла
- HRU з одним баком з непрямим підключенням, без можливості перепродажу тепла
- HRU з двома баками з непрямим підключенням, без можливості перепродажу тепла
- HRU з двома баками з прямим підключенням, без можливості перепродажу тепла
- HRU з одним баком з прямим підключенням, без можливості перепродажу тепла

Рекуперація тепла – як це працює
Документи
Пов’язані товари
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Блоки моніторингу та управлінняБлок моніторингу та управління Danfoss є ключовим компонентом інтелектуальних систем охолодження, вентиляції та кондиціонування ADAP-KOOL® для роздрібної торгівлі харчовими продуктами. Він координує дані до та від окремих контролерів холодильного обладнання та HVAC, включаючи дані температур для запису в історію та аварії.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Електронні засоби керування для систем охолодження та кондиціювання повітряЕлектронні засоби керування — це повнокомплектна електронна система, розроблена для моніторингу та оптимізації будь-яких промислових систем охолодження й кондиціювання повітря.